La box di distribuzione delle fibre è realizzata in tecnopolimeri ad alta resistenza, anti-UV e anti-invecchiamento. La box di distribuzione è sigillata con guarnizioni strutturali del tipo fibbia + due viti e la struttura di rotazione destra e sinistra dell'alloggiamento è aperta. Può ospitare 16 adattatori SC e tre splitter 1:8 senza blocco o due splitter 1:8 a cassetta, un vassoio di giunzione a 16 anime. La capacità massima è di 16 anime.
Clicca per aprire la vista espansa
16 Box di Distribuzione Ottica a 16 Fibre, SC/A, Plastica, Montaggio a Parete/Palo, Interno ed Esterno
16 Box di Distribuzione Ottica a 16 Fibre, SC/A, Plastica, Montaggio a Parete/Palo, Interno ed Esterno
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Tecnopolimeri ad alta resistenza con una buona forza meccanica.
Materiale PC+ABS, a prova di umidità, impermeabile, antipolvere, antinvecchiamento.
L'angolo di apertura> 120°, comodo per il funzionamento e la manutenzione.
Vite x3
Involucro x3
Nastro Isolante x2
1-24 Carta Digitale x1
Cinghia x10
Chiave x1
Anello del Palo x2
Tubi di Protezione dalla Fusione x24
16 Box di Distribuzione Ottica a 16 Fibre, SC/A, Plastica, Montaggio a Parete/Palo, Interno ed Esterno
La box di distribuzione delle fibre è realizzata in tecnopolimeri ad alta resistenza, anti-UV e anti-invecchiamento. La box di distribuzione è sigillata con guarnizioni strutturali del tipo fibbia + due viti e la struttura di rotazione destra e sinistra dell'alloggiamento è aperta. Può ospitare 16 adattatori SC e tre splitter 1:8 senza blocco o due splitter 1:8 a cassetta, un vassoio di giunzione a 16 anime. La capacità massima è di 16 anime.
Tecnopolimeri ad alta resistenza con una buona forza meccanica.
Materiale PC+ABS, a prova di umidità, impermeabile, antipolvere, antinvecchiamento.
L'angolo di apertura> 120°, comodo per il funzionamento e la manutenzione.
Vite x3
Involucro x3
Nastro Isolante x2
1-24 Carta Digitale x1
Cinghia x10
Chiave x1
Anello del Palo x2
Tubi di Protezione dalla Fusione x24
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
108,58 € (Incl. IVA)