FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QDD-XDR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-XDR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-XDR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-XDR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-XDR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-XDR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-XDR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-XDR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-XDR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-XDR4-400G.

400GBASE-XDR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico per Switch FS

#167346
#167346

Inphi 7nm DSP ≤ 10W MTP-12 SMF 4x 100G-FR

974,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-XDR4-400G
10 Venduti
6 Recensioni
4 Domande
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
11 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
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
400GBASE-XDR4 QSFP-DD PAM4 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)

Il modulo 400GBASE-XDR4 supporta collegamenti fino a 2km di lunghezza in parallelo SMF con connettore MTP/MPO-12. È conforme al protocollo IEEE 802.3bs e agli standard 400GAUI-8. Il segnale 400 Gigabit Ethernet è trasportato su quattro corsie parallele da una lunghezza d'onda per corsia. Può essere utilizzato come breakout 4x100G per QSFP-FR-100G.


Nota: il P/N FS è cambiato da QSFPDD-XDR4-400G a QDD-XDR4-400G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifications
Numero di Parte
QDD-XDR4-400G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
1310nm EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.4~4.0dBm
Potenza RX
6.4~3.5dBm
Powerbudget
4dB
Modulazione
8x 50G PAM4
Consumo di Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX e RX
FEC Integrato
No
Dimensione del Nucleo
G.652/9um
Tecnologia di Imballaggio
COB
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Aggiornare la rete un sito alla volta
Aggiornare un solo sito a 400G, e collegarlo comunque ai siti esistenti 100G siti.
Collegare nuovi siti 400G a siti 100G legacy
Sfruttare appieno la larghezza di banda delle porte 400G
Riutilizzo dell'ottica 100G nelle nuove porte 400G
Prestazioni e Qualità Leader per 400G
Built-in Inphi DSP Chip, il QSFP-DD transceiver offre alta velocità e basso consumo nei 400G collegamenti.
Inphi DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤9W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Elevata Larghezza di Banda
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti e CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate)
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate)
Duplex LC
Distanza del Cavo (Max.)
2km@SMF
100m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Consumo di Energia
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Tipo di Trasmettitore
EML
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
Tecnologia di Imballaggio
COB
COB
COB
COB
COB
COB
Protocolli
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Applicazione
Centro dati
Centro dati
400G a 8x50G Breakout
Centro dati
400G a 8x50G Breakout
Centro dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centro dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centro dati
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Applicazione (1)Chipset (1)Compatibilità (1)Consumo di Energia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
6
0
0
0
0

L***o

Spain

September 08, 2020
5.0
It was my first time shopping at FS.COM but the experience was good. Several online shops claimed that they had 400G modules but I needed to wait for a long time. Luckily I found FS had Arista compatible XDR4 in stock. I didn’t wait for long before I got them. Quality and compatibility were both OK. Thanks, FS.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0

N***s

Dominica

June 20, 2020
5.0
These are brilliant. I chose FS due to the higher rating of the manufacturer. I am using them for a 400G-400G direct connection between two buildings. So far, they have performed as hoped. Also, the seller is very keen to provide quality customer service, so I am sure I will buy from FS again should the need arise.
Acquisto verificato
Utile 17
Commento 0

R***r

United States

June 07, 2020
5.0
These 400G modules are good choices. Such high-speed optical components using PAM4 modulation can be really perfect. I have to say, the whole data transfer is running beyond our expectations. There is nothing wrong with them.
Acquisto verificato
Utile 18
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente