Il ripiano scorrevole per apparecchiature è compatibile con i rack o gli armadi aperti a quattro montanti in standard EIA da 19" e supporta le apparecchiature senza staffe per il montaggio su rack, come server, unità UPS, monitor e apparecchiature informatiche, ecc.
Il ripiano scorrevole regolabile si monta facilmente in uno spazio di 1U in un rack standard a telaio aperto a 4 montanti o in un armadio rack utilizzando la ferramenta inclusa. La superficie ventilata consente un flusso d'aria generoso per mantenere le apparecchiature fresche e funzionanti al massimo.