L'armadio è la soluzione ideale per applicazioni sicure di server e reti ad alta densità in ambienti IT. È stato progettato per semplificare l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature rack, supportando e proteggendo i server, lo storage e le apparecchiature di rete montate su rack nei data center multi-tenant e aziendali, nelle sale computer e nelle strutture di rete.
![Armadio Nero per Reti e Server Serie GR su Misura 800 x 1100 mm con 2 Cable Manager Preinstallati e Staffe per PDU Questa immagine riguarda FS-BMC-XXU.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202207221636516m6kpe.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Armadio Nero per Reti e Server Serie GR su Misura 800 x 1100 mm con 2 Cable Manager Preinstallati e Staffe per PDU Questa immagine riguarda FS-BMC-XXU.](https://resource.fs.com/images/2283529866663687.jpg)
![Armadio Nero per Reti e Server Serie GR su Misura 800 x 1100 mm con 2 Cable Manager Preinstallati e Staffe per PDU Questa immagine riguarda FS-BMC-XXU.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207221636516m6kpe.jpg)
![Armadio Nero per Reti e Server Serie GR su Misura 800 x 1100 mm con 2 Cable Manager Preinstallati e Staffe per PDU Questa immagine riguarda FS-BMC-XXU.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220722163651wfiw39.jpg)
![Armadio Nero per Reti e Server Serie GR su Misura 800 x 1100 mm con 2 Cable Manager Preinstallati e Staffe per PDU Questa immagine riguarda FS-BMC-XXU.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220722163651kpkm8o.jpg)
![Armadio Nero per Reti e Server Serie GR su Misura 800 x 1100 mm con 2 Cable Manager Preinstallati e Staffe per PDU Questa immagine riguarda FS-BMC-XXU.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220722163651ui774h.jpg)
![Armadio Nero per Reti e Server Serie GR su Misura 800 x 1100 mm con 2 Cable Manager Preinstallati e Staffe per PDU Questa immagine riguarda FS-BMC-XXU.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207221636515fg0fi.jpg)
Armadio Nero per Reti e Server Serie GR su Misura 800 x 1100 mm con 2 Cable Manager Preinstallati e Staffe per PDU
Armadietto per Reti e Server su Misura, con 2 Cable Manager Preinstallati e Staffe per PDU
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230628173530p2dkaf.jpg)
Il pannello superiore ha fori generosi di accesso del cavo. Il pannello può essere rimosso toollessly nei secondi.
I pannelli laterali rimovibili sono "a metà" per renderli più piccoli e leggeri migliorando la facilità di installazione.
Le guide di montaggio regolabili anteriori e posteriori si regolano con incrementi di 1/2 grazie all'indice di profondità facilmente visibile.
La staffa a tutta altezza si fissa al telaio nell'angolo posteriore, supporta due PDU verticali e la gestione dei cavi.
Il gestore di cavi verticale si aggancia alla guida di montaggio creando un percorso per i cavi accanto alla guida.
Le rotelle e i piedini di livellamento consentono di spostare il mobile fino alla posizione di installazione finale e di regolarlo e livellarlo su superfici irregolari.
Porta d'Ingresso Perforata x1
Porta Posteriore Divisa x1
Telaio Saldato x2
Fascio x6
Guida di Montaggio Regolabile x4
Gommino per Guida dell'Attrezzatura x16
Pannello Superiore x1
Pannello Laterale con Serratura x4
Staffa per PDU Doppia a Tutta Altezza x2
Gestore di Cavi Verticale x2
Rotella Rotante x4
Piedi di Livellamento x4
Cavo di Messa a Terra x8
Serratura a Maniglia Oscillante con Chiave x2
Staffa di Stabilizzazione x4
Chiave a Brugola x1
Vite M6, Dado e Rondella a Tazza x50
Cacciavite con testa a Croce x1
Punta di Cacciavite a Croce x1
Punta per Cacciavite Esagonale x1
Istruzioni di Montaggio x1