L'unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) di base è un modo affidabile ed economico per fornire energia da un sistema UPS, da un generatore o da una fonte di utilità a più dispositivi mediante un unico ingresso con più uscite. La serie Basic PDU comprende modelli con opzioni 1U e 0U, con una versatile disposizione delle uscite sul fronte e/o sul retro.
![1.8kW Monofase 16A/250V Base PDU, 8 IEC320 C13 Uscite, CEE7 Plug, 6.6ft Cordone, 1U Montaggio a Rack Questa immagine riguarda PDU-CEE78I-HBS.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/149753.main.jpeg)
Clicca per aprire la vista espansa
![1.8kW Monofase 16A/250V Base PDU, 8 IEC320 C13 Uscite, CEE7 Plug, 6.6ft Cordone, 1U Montaggio a Rack Questa immagine riguarda PDU-CEE78I-HBS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149753.main.jpeg)
![1.8kW Monofase 16A/250V Base PDU, 8 IEC320 C13 Uscite, CEE7 Plug, 6.6ft Cordone, 1U Montaggio a Rack Questa immagine riguarda PDU-CEE78I-HBS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149753.B.jpeg)
![1.8kW Monofase 16A/250V Base PDU, 8 IEC320 C13 Uscite, CEE7 Plug, 6.6ft Cordone, 1U Montaggio a Rack Questa immagine riguarda PDU-CEE78I-HBS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149753.C.jpeg)
![1.8kW Monofase 16A/250V Base PDU, 8 IEC320 C13 Uscite, CEE7 Plug, 6.6ft Cordone, 1U Montaggio a Rack Questa immagine riguarda PDU-CEE78I-HBS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149753.D.jpeg)
![1.8kW Monofase 16A/250V Base PDU, 8 IEC320 C13 Uscite, CEE7 Plug, 6.6ft Cordone, 1U Montaggio a Rack Questa immagine riguarda PDU-CEE78I-HBS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149753.E.jpeg)
1.8kW Monofase 16A/250V Base PDU, 8 IEC320 C13 Uscite, CEE7 Plug, 6.6ft Cordone, 1U Montaggio a Rack
PDU di Base da 1,8kW Monofase 16A/250V, 8 Uscite IEC320 C13, Spina CEE7, Cavo da 6,6 piedi, Montaggio a Rack 1U
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220518/16528597136284a3416315d8.27302809.jpeg.webp)
Impostazione di Sicurezza
Interruttore principale di accensione/spegnimento illuminato e coperto per proteggere dai cortocircuiti
Design Amichevole
Slot di montaggio a foro di chiave, facile da installare
Chip di Rame di Alta Qualità
Buona conducibilità elettrica, resistenza al calore e risparmio energetico
La ciabatta di distribuzione per montaggio a rack offre un controllo avanzato e personalizzabile dell'alimentazione e un monitoraggio attivo, importante per l'ottimizzazione dell'energia e la protezione dei circuiti nei data center.
Tipo di Prodotto | Base | Contabilizzato | Monitorato | Commutato | Commutato Contabilizzato per Uscita |
Interruttore Automatico | — | 2, Magnetico-idraulico | 2, Magnetico-idraulico | 3, Magnetico-idraulico | 3, Idraulico |
Controllo Individuale degli Switch | — | — | — | ||
Indicatore di Allarme | |||||
Monitoraggio delle Singole Uscite | — | — | — | — | |
Segnale Acustico del Cicalino | — | ||||
Allarme definito dall'utente | — | — | |||
Registro delle Operazioni | — | ||||
Amperometro Sostituibile a Caldo | — | ||||
Accesso alla Rete | — | — |