FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda PI18A-1.
Questa immagine riguarda PI18A-1.
Questa immagine riguarda PI18A-1.
Questa immagine riguarda PI18A-1.
Questa immagine riguarda PI18A-1.
Questa immagine riguarda PI18A-1.
Questa immagine riguarda PI18A-1.
Questa immagine riguarda PI18A-1.
Questa immagine riguarda PI18A-1.
Questa immagine riguarda PI18A-1.
Questa immagine riguarda PI18A-1.
Questa immagine riguarda PI18A-1.
Questa immagine riguarda PI18A-1.
Questa immagine riguarda PI18A-1.

Singola Porta 10/100/1000M Gigabit PoE Iniettore, Porta PoE @ 18W

#65988
#65988

802.3af 18W / 52VDC

36,60 € (Incl. IVA)
FS P/N: PI18A-1
5.7K Venduti
12 Recensioni
18 Domande
13 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ago., 2024
20 in Transito, Riceverai entro il 4 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno

Singola Porta 10/100/1000M Gigabit PoE Iniettore, Porta PoE @ 18W

Questo iniettore PoE a porta singola è sviluppato con un chip principale Microsemi MP3924, che può fornire un modo semplice, economico, ad alte prestazioni e intelligente per l'alimentazione PoE Ethernet e la comunicazione dei dati.

Questo iniettore PoE mid-span ha 1x 2 porte di rete standard RJ45: una porta di rete sarà utilizzata per gli switch Ethernet superiori o altri dispositivi di rete e l'altra porta di rete supporterà l'uscita di alimentazione PoE con l'uscita dei dati di rete. Possono fornire alimentazione alla webcam HD attraverso il cavo Ethernet Cat5, che lo rende più flessibile per i luoghi difficili da collegare all'alimentazione, e fornire soluzioni più efficienti.

Specifiche
Porte RJ45 in Ingresso
1 x 10/100/1000Mbps Ethernet
Porte RJ45 in Uscita
1 x 10/100/1000Mbps PoE
Tensione di Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz, 0.56A Max
Tensione di Uscita
52VDC, 0.3A Max
Potenza della Porta PoE
15.4W
Potenza Totale
18W
Cavo di Rete
Cat5e (o superiore) UTP
Distanza di Trasmissione Dati
Fino a 100m
Temperatura d'Esercizio
-4ºF a 131ºF (-20°C a 55°C)
Temperatura di Conservazione
-4ºF a 167ºF (-20°C a 75°C)
Umidità di Lavoro
10%-90%, senza condensazione
Umidità di Stoccaggio
10%-95%, senza condensazione
Dimensioni (Hx Wx D)
1.3''x 2''x 4.6'' (33x51x117mm)
PoE Standard
IEEE 802.3af
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Le porte Gigabit assicurano connessioni più veloci
Entrambe le porte gigabit 10/100/1000 in ingresso e in uscita assicurano connessioni più veloci e affidabili per tutte le applicazioni.
Design compatto
Montaggio da tavolo o a parete
Protezione contro i fulmini
Alimentazione e distanza di trasmissione
conforme allo standard IEEE 802.3af PoE, è in grado di fornire un'alimentazione fino a 15,4 W,
con una distanza di 100 metri, perfetta per l'installazione di telecamere IP o access point.
Conforme allo standard PoE IEEE 802.3af
100m Trasmissione a lunga distanza
Plug and Play
riduce la necessità di prese e cavi di prolunga aggiuntivi e consente di risparmiare sui costi di implementazione e di
lavoro.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (18)Applicazione (9)PoE+ Compliant (2)Connessione (1)PoE (1)Porte (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
10
2
0
0
0

H***d

Canada

December 14, 2021
5.0
We bought this to power our Cisco WAP-581-A-K9 Wi-Fi unit which required PoE. This unit has a slight boost in current rating (18 Watts for PoE) over the recommended Cisco unit for this particular WiFi Access Point, which gives the power supply more headroom and less heat dissipation and I assume it makes less electrical RF noise in the buck.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***n

Dominican Republic

November 08, 2021
5.0
I bought it to power my POE PTZ security camera. It does what it is supposed to do. Small, well made and inexpensive. I will be buying a couple more of this when I order my next set of POE cameras.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

B***r

United States

November 08, 2021
5.0
As easy as plug-and-play for my Polycom VVX400 and it works great. I was getting a buzzing in my wired headset when using the regular power supply and this fixed it.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente