FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda PI35A-1.
Questa immagine riguarda PI35A-1.
Questa immagine riguarda PI35A-1.
Questa immagine riguarda PI35A-1.
Questa immagine riguarda PI35A-1.
Questa immagine riguarda PI35A-1.
Questa immagine riguarda PI35A-1.
Questa immagine riguarda PI35A-1.
Questa immagine riguarda PI35A-1.
Questa immagine riguarda PI35A-1.
Questa immagine riguarda PI35A-1.
Questa immagine riguarda PI35A-1.
Questa immagine riguarda PI35A-1.
Questa immagine riguarda PI35A-1.

Singola Porta 10/100/1000M Gigabit PoE Iniettore, Porta PoE @ 35W

#65989
#65989

802.3af/at 35W / 52VDC

34,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: PI35A-1
41,48 € (Incl. IVA)
FS P/N: PI35A-1
19.6K Venduti
21 Recensioni
28 Domande
96 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 06 mag., 2024
2 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 20 mag., 2024
40 Torna in magazzino, Recently Get It By 28 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

Singola Porta 10/100/1000M Gigabit PoE Iniettore, Porta PoE @ 35W

Questo iniettore PoE a porta singola è sviluppato con un chip principale Microsemi MP3924, che può fornire un modo semplice, economico, ad alte prestazioni e intelligente per l'alimentazione PoE Ethernet e la comunicazione dei dati.

Questo iniettore PoE mid-span ha 1x 2 porte di rete standard RJ45: una porta di rete sarà utilizzata per gli switch Ethernet superiori o altri dispositivi di rete e l'altra porta di rete supporterà l'uscita di alimentazione PoE con l'uscita dei dati di rete. Possono fornire alimentazione alla webcam HD attraverso il cavo Ethernet Cat5, che lo rende più flessibile per i luoghi difficili da collegare all'alimentazione, e fornire soluzioni più efficienti.

Specifiche
Porte RJ45 di Ingresso
1x 10/100/1000Mbps Ethernet
Porte RJ45 di Uscita
1 x 10/100/1000Mbps PoE
Tensione d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz, 0.56A Max
Tensione di uscita
52VDC, 0.58A Max
Potenza della Porta PoE
30W
Potenza Totale
35W
Cavo di Rete
Cat5e (o superiore) UTP
Distanza di Trasmissione Dati
Fino a 100m
Temperatura Operativa
da -4ºF a 131ºF (da -20°C a 55°C)
Temperatura di Conservazione
-4ºF a 167ºF (da -20°C a 75°C)
Umidità Operativa
10%-90%, non condensante
Umidità di Conservazione
10%-95%, non condensante
Dimensioni (AxLxP)
1.5''x2.4''x4.6'' (38x60x118mm)
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Le Porte Gigabit Assicurano Connessioni più Veloci
Entrambe le porte gigabit 10/100/1000 in ingresso e in uscita assicurano connessioni più veloci e affidabili per tutte le applicazioni.
Design Compatto
Montaggio da Tavolo o a Parete
Protezione contro i Fulmini
Alimentazione e Distanza di Trasmissione
Conforme allo Standard IEEE 802.3at PoE, è in grado di fornire un'alimentazione fino a 30W,
con una distanza di 100 metri, perfetta per l'installazione di telecamere IP o access point.
Conforme allo standard IEEE 802.3at PoE
100m Trasmissione a lunga distanza
Plug e Play
Riduce la necessità di prese e cavi di prolunga aggiuntivi e consente di risparmiare sui costi di implementazione e di
lavoro.
Specifiche

Singola Porta 10/100/1000M Gigabit PoE Iniettore, Porta PoE @ 35W

Questo iniettore PoE a porta singola è sviluppato con un chip principale Microsemi MP3924, che può fornire un modo semplice, economico, ad alte prestazioni e intelligente per l'alimentazione PoE Ethernet e la comunicazione dei dati.

Questo iniettore PoE mid-span ha 1x 2 porte di rete standard RJ45: una porta di rete sarà utilizzata per gli switch Ethernet superiori o altri dispositivi di rete e l'altra porta di rete supporterà l'uscita di alimentazione PoE con l'uscita dei dati di rete. Possono fornire alimentazione alla webcam HD attraverso il cavo Ethernet Cat5, che lo rende più flessibile per i luoghi difficili da collegare all'alimentazione, e fornire soluzioni più efficienti.

Specifiche
Porte RJ45 di Ingresso
1x 10/100/1000Mbps Ethernet
Porte RJ45 di Uscita
1 x 10/100/1000Mbps PoE
Tensione d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz, 0.56A Max
Tensione di uscita
52VDC, 0.58A Max
Potenza della Porta PoE
30W
Potenza Totale
35W
Cavo di Rete
Cat5e (o superiore) UTP
Distanza di Trasmissione Dati
Fino a 100m
Temperatura Operativa
da -4ºF a 131ºF (da -20°C a 55°C)
Temperatura di Conservazione
-4ºF a 167ºF (da -20°C a 75°C)
Umidità Operativa
10%-90%, non condensante
Umidità di Conservazione
10%-95%, non condensante
Dimensioni (AxLxP)
1.5''x2.4''x4.6'' (38x60x118mm)
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Le Porte Gigabit Assicurano Connessioni più Veloci
Entrambe le porte gigabit 10/100/1000 in ingresso e in uscita assicurano connessioni più veloci e affidabili per tutte le applicazioni.
Design Compatto
Montaggio da Tavolo o a Parete
Protezione contro i Fulmini
Alimentazione e Distanza di Trasmissione
Conforme allo Standard IEEE 802.3at PoE, è in grado di fornire un'alimentazione fino a 30W,
con una distanza di 100 metri, perfetta per l'installazione di telecamere IP o access point.
Conforme allo standard IEEE 802.3at PoE
100m Trasmissione a lunga distanza
Plug e Play
Riduce la necessità di prese e cavi di prolunga aggiuntivi e consente di risparmiare sui costi di implementazione e di
lavoro.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

34,00 € (Excl. IVA)

41,48 € (Incl. IVA)

96 In Magazzino DE
2 In Magazzino Globale