Il transceiver SFP+ compatibile Brocade supporta link lunghi fino a 40 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard MSA SFF-8431 e SFF-8472. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 cavi, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per applicazioni di comunicazione in fibra fino a 8G.
Clicca per aprire la vista espansa
Brocade Compatibile SFP+ 8G Canale in Fibra CWDM 1510nm 40km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
Modulo transceiver SFP+ CWDM 8G Fiber Channel compatibile Brocade (SMF, 1510nm, 40km, LC, DOM)
Soluzioni di Connettività
Modulo transceiver SFP+ CWDM 8G Fiber Channel compatibile Brocade (SMF, 1510nm, 40km, LC, DOM)
Il transceiver SFP+ compatibile Brocade supporta link lunghi fino a 40 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard MSA SFF-8431 e SFF-8472. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 cavi, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per applicazioni di comunicazione in fibra fino a 8G.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
299,00 € (Excl. IVA)
364,78 € (Incl. IVA)