Il cavo patch Cat6a slim è la soluzione perfetta per le applicazioni datacenter ad alta densità. Il suo design compatto da 28AWG semplifica l'installazione e la gestione. Le dimensioni ridotte del cavo patch contribuiscono ad alleviare la congestione e a migliorare il flusso d'aria all'interno dei rack. L'involucro Snagless impedisce che il cavo si impigli durante l'installazione e fornisce un ulteriore scarico della tensione. Il cavo Cat6a utilizza la tecnologia di accoppiamento di precisione a otto fili a quattro coppie e supera il test Fluke, che garantisce la stabilità della connessione di rete ad alta velocità e l'accuratezza e l'affidabilità della trasmissione dei dati. Tutti i cavi patch devono essere compatibili con entrambi gli schemi di cavi T568B.
Clicca per aprire la vista espansa
10ft (3m) Cat6a 28AWG Cavo Patch di Rete Ethernet Antigroviglio Non Schermato (UTP) PVC CM Slime, Blu
Cat6a Antigroviglio Cablato Non Schermato (UTP) Cavo Patch di Rete Ethernet Slim, 28AWG, 1/10G Base-T
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
I cavi patch superano il Fluke Patch Cord Test e forniscono un rapporto di prova specifico, che comprende NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N e RL.
Videos
Cat6a Antigroviglio Cablato Non Schermato (UTP) Cavo Patch di Rete Ethernet Slim, 28AWG, 1/10G Base-T
Il cavo patch Cat6a slim è la soluzione perfetta per le applicazioni datacenter ad alta densità. Il suo design compatto da 28AWG semplifica l'installazione e la gestione. Le dimensioni ridotte del cavo patch contribuiscono ad alleviare la congestione e a migliorare il flusso d'aria all'interno dei rack. L'involucro Snagless impedisce che il cavo si impigli durante l'installazione e fornisce un ulteriore scarico della tensione. Il cavo Cat6a utilizza la tecnologia di accoppiamento di precisione a otto fili a quattro coppie e supera il test Fluke, che garantisce la stabilità della connessione di rete ad alta velocità e l'accuratezza e l'affidabilità della trasmissione dei dati. Tutti i cavi patch devono essere compatibili con entrambi gli schemi di cavi T568B.
I cavi patch superano il Fluke Patch Cord Test e forniscono un rapporto di prova specifico, che comprende NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N e RL.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
4,80 € (Excl. IVA)
5,86 € (Incl. IVA)