I gruppi di cavi da QSFP-DD a 4xQSFP56 sono soluzioni di interconnessione ad alte prestazioni, elevata larghezza di banda e convenienti che supportano applicazioni standard 400G con diverse velocità di trasmissione dati.
Clicca per aprire la vista espansa
Customized 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#145681
#145681
119,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-4QPCxxx145,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-4QPCxxx
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Lunghezza del cavo:
0.5m (2ft)
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Pre-ordine, Spedizione dal 18 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Q&A
Recensioni
Risorse
400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo Breakout DAC (Lunghezza personalizzata, Passivo, QSFP-DD a 4 QSFP56)
Specifications
Numero di Parte
QDD-400G-4QPCxxx
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP-DD a 4 QSFP56
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
35mm per ≤1m, 41mm per 1.5m~3m
AWG Cavo
30AWG per ≤1.5m,28AWG per 2m~3m
Lunghezza del Cavo
Personalizzato
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Alimentazione
3.3V
Protocolli
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Consumo di Energia
<0.1W
Formato di Modulazione
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Applicazione
400G Ethernet
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
400G a 4x 100G
Connessione Spina-Foglia
400G a 4x 100G
Visualizzare prodotti Connessione Spina-Foglia
Visualizzare prodotti Specifiche
400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo Breakout DAC (Lunghezza personalizzata, Passivo, QSFP-DD a 4 QSFP56)
I gruppi di cavi da QSFP-DD a 4xQSFP56 sono soluzioni di interconnessione ad alte prestazioni, elevata larghezza di banda e convenienti che supportano applicazioni standard 400G con diverse velocità di trasmissione dati.
Specifications
Numero di Parte
QDD-400G-4QPCxxx
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP-DD a 4 QSFP56
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
35mm per ≤1m, 41mm per 1.5m~3m
AWG Cavo
30AWG per ≤1.5m,28AWG per 2m~3m
Lunghezza del Cavo
Personalizzato
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Alimentazione
3.3V
Protocolli
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Consumo di Energia
<0.1W
Formato di Modulazione
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Applicazione
400G Ethernet
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
400G a 4x 100G
Connessione Spina-Foglia
400G a 4x 100G
Visualizzare prodotti Connessione Spina-Foglia
Visualizzare prodotti Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
119,00 € (Excl. IVA)
145,18 € (Incl. IVA)
Pre-ordine