Il cavo Twinax in rame 100G QSFP28 Attivo a collegamento diretto è progettato per l'uso in 100GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme a SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA Compliant. Ogni connettore QSFP28 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 100Gigabit tra le porte QSFP28-100G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-AC01 a QSFP-100G-AC01, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.
![1m (3ft) Cisco Compatibile 100G QSFP28 Cavo Twinax Attivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda QSFP-100G-AC01.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/148745.main.jpeg)
Clicca per aprire la vista espansa
![1m (3ft) Cisco Compatibile 100G QSFP28 Cavo Twinax Attivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda QSFP-100G-AC01.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/148745.main.jpeg)
![1m (3ft) Cisco Compatibile 100G QSFP28 Cavo Twinax Attivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda QSFP-100G-AC01.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/148745.B.jpeg)
![1m (3ft) Cisco Compatibile 100G QSFP28 Cavo Twinax Attivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda QSFP-100G-AC01.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/148745.D.jpeg)
![1m (3ft) Cisco Compatibile 100G QSFP28 Cavo Twinax Attivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda QSFP-100G-AC01.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/148745.C.jpeg)
![1m (3ft) Cisco Compatibile 100G QSFP28 Cavo Twinax Attivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda QSFP-100G-AC01.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/148745.E.jpeg)
1m (3ft) Cisco Compatibile 100G QSFP28 Cavo Twinax Attivo in Rame a Collegamento Diretto
#148745
#148745
152,50 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-AC01
104 Venduti
7 Recensioni
6 Domande
9 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco Compatible 100G QSFP28 Cavo Twinax DAC (1-metro, Attivo, QSFP28 a QSFP28, 30AWG)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP-100G-AC01
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28 a QSFP28
Tasso Massimo di Dati
100Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Attivo Twinax
Lunghezza del Cavo
1m (3ft)
Cavo AWG
30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
33mm
Consumo di Energia
≤1.5W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP28 MSA, SFF-8665
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220722/165848311162da71a767c866.28891114.jpeg.webp)
Caratteristiche
Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte QSFP-100G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
≤1.5W
Consumo di energia ridotto
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
33mm Raggio minimo di curvatura
per un facile cablaggio
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721144643335uim.jpg)
Connettività senza soluzione di continuità per la rete
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)FS Box (1)Protocols (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
6
1
0
0
0
R***y
United States
December 12, 2023
I'm really happy with how well this cable works with my networking equipment. Everything just seamlessly connects without any issues.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0R***d
United States
December 04, 2023
It provides reliable and efficient data transmission, meeting all my networking needs.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0B***s
United States
December 01, 2023
Five stars all the way for this cable. It has proven to be a reliable and efficient solution.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente