Il cavo Twinax in rame 100G QSFP28 Attivo a collegamento diretto è progettato per l'uso in 100GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme a SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA Compliant. Ogni connettore QSFP28 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 100Gigabit tra le porte QSFP28-100G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) Arista Compatibile 100G QSFP28 Cavo Twinax Attivo in Rame a Collegamento Diretto
Arista Compatible 100G QSFP28 Cavo Twinax DAC (1-metro, Attivo, QSFP28 a QSFP28, 30AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Arista Compatible 100G QSFP28 Cavo Twinax DAC (1-metro, Attivo, QSFP28 a QSFP28, 30AWG)
Il cavo Twinax in rame 100G QSFP28 Attivo a collegamento diretto è progettato per l'uso in 100GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme a SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA Compliant. Ogni connettore QSFP28 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 100Gigabit tra le porte QSFP28-100G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
125,00 € (Excl. IVA)
152,50 € (Incl. IVA)