100GBASE-DR Single Lambda QSFP Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 500m su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Il transceiver include un chip Broadcom per convertire i segnali elettrici NRZ 4x25G in un segnale ottico PAM-4 1x100G. Questo transceiver è conforme a QSFP MSA, IEEE 802.3cd e 100G Lambda MSA standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla MSA QSFP, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come Data Center, 100G Ethernet, applicazioni di breakout da 400G a 100G.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-DR-100G a QSFP-DR-100G, buproduct is same. Only FS P/N has been changed.
Clicca per aprire la vista espansa
HW Compatibile 100GBASE-DR QSFP28 Singola Lambda 1310nm 500m OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
HW QSFP28-100G-DR Compatibile 100GBASE-DR Single Lambda QSFP PAM4 Modulo Transceiver Ottico (Single Lambda, SMF, 1310nm, 500m, LC, DOM)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 500m (con FEC Host) | 2km (con FEC Host) | 10km (con FEC Host) | 25km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX | Imballaggio COB (Chip on Board) Imballaggio | |
Chip | Broadcom Chip | Macom Chip | Broadcom Chip | Inphi Chip |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
HW QSFP28-100G-DR Compatibile 100GBASE-DR Single Lambda QSFP PAM4 Modulo Transceiver Ottico (Single Lambda, SMF, 1310nm, 500m, LC, DOM)
100GBASE-DR Single Lambda QSFP Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 500m su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Il transceiver include un chip Broadcom per convertire i segnali elettrici NRZ 4x25G in un segnale ottico PAM-4 1x100G. Questo transceiver è conforme a QSFP MSA, IEEE 802.3cd e 100G Lambda MSA standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla MSA QSFP, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come Data Center, 100G Ethernet, applicazioni di breakout da 400G a 100G.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-DR-100G a QSFP-DR-100G, buproduct is same. Only FS P/N has been changed.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 500m (con FEC Host) | 2km (con FEC Host) | 10km (con FEC Host) | 25km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX | Imballaggio COB (Chip on Board) Imballaggio | |
Chip | Broadcom Chip | Macom Chip | Broadcom Chip | Inphi Chip |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
299,00 € (Excl. IVA)
364,78 € (Incl. IVA)