IEC60320 I cavi di alimentazione offrono una soluzione ai problemi di connettività elettrica. Grazie alle lunghezze ottimali e ai vari colori, possono ridurre al minimo le lunghezze in eccesso e l'allentamento dei cavi tra le PDU e le apparecchiature attive e possono identificare facilmente i diversi dispositivi. Sono disponibili tutti i tipi di connettori e gli standard internazionali per soddisfare diversi ambienti applicativi.
Clicca per aprire la vista espansa
4ft (1.2m) IEC320 C14 to IEC320 C13 17AWG 250V/10A Power Extension Cord, Black
4ft (1.2m) IEC320 C14 a IEC320 C13 17AWG 250V/10A Cavo di prolunga per l'alimentazione, Nero
Soluzioni di Connettività
4ft (1.2m) IEC320 C14 a IEC320 C13 17AWG 250V/10A Cavo di prolunga per l'alimentazione, Nero
IEC60320 I cavi di alimentazione offrono una soluzione ai problemi di connettività elettrica. Grazie alle lunghezze ottimali e ai vari colori, possono ridurre al minimo le lunghezze in eccesso e l'allentamento dei cavi tra le PDU e le apparecchiature attive e possono identificare facilmente i diversi dispositivi. Sono disponibili tutti i tipi di connettori e gli standard internazionali per soddisfare diversi ambienti applicativi.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
6,40 € (Excl. IVA)
7,81 € (Incl. IVA)