IEC60320 I cavi di alimentazione offrono una soluzione ai problemi di connettività elettrica. Grazie alle lunghezze ottimali e ai vari colori, possono ridurre al minimo le lunghezze in eccesso e l'allentamento dei cavi tra le PDU e le apparecchiature attive e possono identificare facilmente i diversi dispositivi. Sono disponibili tutti i tipi di connettori e gli standard internazionali per soddisfare diversi ambienti applicativi.
Clicca per aprire la vista espansa
6ft (1.8m) IEC320 C14 to IEC320 C13 17AWG 250V/10A Power Extension Cord, Blue
6ft (1.8m) IEC320 C14 a IEC320 C13 17AWG 250V/10A Cavo di prolunga per l'alimentazione, Blu
Soluzioni di Connettività
6ft (1.8m) IEC320 C14 a IEC320 C13 17AWG 250V/10A Cavo di prolunga per l'alimentazione, Blu
IEC60320 I cavi di alimentazione offrono una soluzione ai problemi di connettività elettrica. Grazie alle lunghezze ottimali e ai vari colori, possono ridurre al minimo le lunghezze in eccesso e l'allentamento dei cavi tra le PDU e le apparecchiature attive e possono identificare facilmente i diversi dispositivi. Sono disponibili tutti i tipi di connettori e gli standard internazionali per soddisfare diversi ambienti applicativi.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
9,90 € (Excl. IVA)
12,08 € (Incl. IVA)