FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda S1900-16T.
01:09
Questa immagine riguarda S1900-16T.
Questa immagine riguarda S1900-16T.
Questa immagine riguarda S1900-16T.
Questa immagine riguarda S1900-16T.
Questa immagine riguarda S1900-16T.
Questa immagine riguarda S1900-16T.
Questa immagine riguarda S1900-16T.
Questa immagine riguarda S1900-16T.
Questa immagine riguarda S1900-16T.
Questa immagine riguarda S1900-16T.
Questa immagine riguarda S1900-16T.
Questa immagine riguarda S1900-16T.
Questa immagine riguarda S1900-16T.
Questa immagine riguarda S1900-16T.
Questa immagine riguarda S1900-16T.
Questa immagine riguarda S1900-16T.
Questa immagine riguarda S1900-16T.

S1900-16T, Switch Gigabit Ethernet Non Gestito L2 a 16 Porte, Metallo, Senza Ventola, Da Tavolo/Da Parete

#132530
#132530

Marvell Auto-MDI/MDIX Da Tavolo/Da Parete

55,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: S1900-16T
67,10 € (Incl. IVA)
FS P/N: S1900-16T
890 Venduti
15 Recensioni
21 Domande
91 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 07 mag., 2024
464 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 21 mag., 2024
1 Torna in magazzino, Recently Get It By 18 mag., 2026
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

S1900-16T, Switch non Gestito Gigabit Ethernet L2 a 16 Porte, Metallo, Senza Ventola, Montaggio su Desktop/Parete

Lo switch non gestito S1900-16T Gigabit Ethernet L2 offre una connessione di rete senza interruzioni, con tutte le porte che supportano la funzione Auto MDI/MDIX. Con 16 porte RJ45 a negoziazione automatica da 10/100/1000 Mbps, lo switch consente di aggiornare la rete esistente con una rete a 1000 Mbps a basso costo, facile da usare e ad alte prestazioni.
Dotato di un circuito professionale integrato di protezione dai fulmini da 6KV, questo garantisce il funzionamento stabile dello switch, rendendolo la scelta ideale per l'estensione o l'aggiornamento a una rete cablata gigabit stabile e ad alta velocità.

Specifiche
Porte
16x 10/100/1000BASE-T RJ45
Switch Chip
Marvell 88E1685
Capacità di Switching
32 Gbps
Indirizzo MAC
8K
Tasso di Inoltro
23.6 Mpps
Standard e Protocolli
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Buffer di Pacchetti
0.25MB
Temperatura Operativa
0 a 45ºC (32 a 113°F)
Telaio Jumbo
9,000
Intervallo d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz, 0.4A (Adattatore di Alimentazione Esterno)
Protezione dai Fulmini
Porta 6KV
Tensione d'Uscita
12V, 1A (Adattatore di Alimentazione Esterno)
Materiale del Prodotto
Metallo
Temperatura di Conservazione
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Metodo di Trasferimento
Memorizzazione e Inoltro
Massimo Consumo Energetico
12W
Opzioni di Montaggio
Da tavolo e da parete
Dimensioni (AxLxP)
1.06''x9.25''x4.06'' (27x235x103mm)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Soluzione di Rete Semplificata per l'Ufficio
Soluzione di Rete SOHO Aziendale
Visualizzare prodotti
Soluzione di Rete Semplificata per l'Ufficio
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Creare un'esperienza di rete minimalista in ufficio
L'architettura semplificata a due livelli consente di implementare e gestire facilmente reti ad alta velocità.
Plug e Play, nessuna configurazione richiesta

Il design plug-and-play semplifica l'installazione, senza bisogno di tecnici. La rete cablata è disponibile dopo aver collegato un cavo Ethernet senza sforzo e senza dover effettuare lunghe operazioni.

Tutte le Porte Gigabit, per una Rete ad Alta Velocità
Lo switch offre 16 porte RJ45 a negoziazione automatica da 10/100/1000 Mbps. Tutte le porte sono dotate di inoltro della velocità del filo, il tempo di trasmissione è ridotto e consente di espandere facilmente la rete.
Marvell 88E1685
Marvell Chip
1000M
Power Budget
32 Gbps
Capacità di Commutazione
Design silenzioso e senza ventole

Estendete la rete senza disturbare il vostro tranquillo ambiente d'ufficio.

RJ45 Porte
16x 10/100/1000BASE-T
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
Tipo di Gestione
Non Gestito
Non Gestito
Non Gestito
Non Gestito
Alimentazione
Esterno
Esterno
Esterno
Interno
Ventilatore
Senza Ventola
Senza Ventola
Senza Ventola
Senza Ventola
Opzioni di Montaggio
Da tavolo o Da parete
Da tavolo o Da parete
Da tavolo o Da parete
Da tavolo o Da Rack
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes
Specifiche

S1900-16T, Switch non Gestito Gigabit Ethernet L2 a 16 Porte, Metallo, Senza Ventola, Montaggio su Desktop/Parete

Lo switch non gestito S1900-16T Gigabit Ethernet L2 offre una connessione di rete senza interruzioni, con tutte le porte che supportano la funzione Auto MDI/MDIX. Con 16 porte RJ45 a negoziazione automatica da 10/100/1000 Mbps, lo switch consente di aggiornare la rete esistente con una rete a 1000 Mbps a basso costo, facile da usare e ad alte prestazioni.
Dotato di un circuito professionale integrato di protezione dai fulmini da 6KV, questo garantisce il funzionamento stabile dello switch, rendendolo la scelta ideale per l'estensione o l'aggiornamento a una rete cablata gigabit stabile e ad alta velocità.

Specifiche
Porte
16x 10/100/1000BASE-T RJ45
Switch Chip
Marvell 88E1685
Capacità di Switching
32 Gbps
Indirizzo MAC
8K
Tasso di Inoltro
23.6 Mpps
Standard e Protocolli
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Buffer di Pacchetti
0.25MB
Temperatura Operativa
0 a 45ºC (32 a 113°F)
Telaio Jumbo
9,000
Intervallo d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz, 0.4A (Adattatore di Alimentazione Esterno)
Protezione dai Fulmini
Porta 6KV
Tensione d'Uscita
12V, 1A (Adattatore di Alimentazione Esterno)
Materiale del Prodotto
Metallo
Temperatura di Conservazione
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Metodo di Trasferimento
Memorizzazione e Inoltro
Massimo Consumo Energetico
12W
Opzioni di Montaggio
Da tavolo e da parete
Dimensioni (AxLxP)
1.06''x9.25''x4.06'' (27x235x103mm)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Soluzione di Rete Semplificata per l'Ufficio
Soluzione di Rete SOHO Aziendale
Visualizzare prodotti
Soluzione di Rete Semplificata per l'Ufficio
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Creare un'esperienza di rete minimalista in ufficio
L'architettura semplificata a due livelli consente di implementare e gestire facilmente reti ad alta velocità.
Plug e Play, nessuna configurazione richiesta

Il design plug-and-play semplifica l'installazione, senza bisogno di tecnici. La rete cablata è disponibile dopo aver collegato un cavo Ethernet senza sforzo e senza dover effettuare lunghe operazioni.

Tutte le Porte Gigabit, per una Rete ad Alta Velocità
Lo switch offre 16 porte RJ45 a negoziazione automatica da 10/100/1000 Mbps. Tutte le porte sono dotate di inoltro della velocità del filo, il tempo di trasmissione è ridotto e consente di espandere facilmente la rete.
Marvell 88E1685
Marvell Chip
1000M
Power Budget
32 Gbps
Capacità di Commutazione
Design silenzioso e senza ventole

Estendete la rete senza disturbare il vostro tranquillo ambiente d'ufficio.

RJ45 Porte
16x 10/100/1000BASE-T
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
Tipo di Gestione
Non Gestito
Non Gestito
Non Gestito
Non Gestito
Alimentazione
Esterno
Esterno
Esterno
Interno
Ventilatore
Senza Ventola
Senza Ventola
Senza Ventola
Senza Ventola
Opzioni di Montaggio
Da tavolo o Da parete
Da tavolo o Da parete
Da tavolo o Da parete
Da tavolo o Da Rack
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

55,00 € (Excl. IVA)

67,10 € (Incl. IVA)

91 In Magazzino DE
464 In Magazzino Globale