Il transceiver SFP+ compatibile Extreme Networks 10302-I supporta collegamenti lunghi fino a 10 km su fibra SMF duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica è adatto per Ethernet 10GBASE, rete wireless 4G e può funzionare in ambienti industriali difficili, comprese le applicazioni esterne.
Clicca per aprire la vista espansa
Extreme Networks 10302-I Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
Extreme Networks 10302-I Compatibile 10GBASE-LR SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industriale, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Caratterizzato da un pacchetto TO, il transceiver ha grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, adatte agli ambienti industriali.
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per lavorare con diversi marchi, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.
Tasso di dati (massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'onda | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distanza del cavo (max) | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo di cavo | SMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potenza TX | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilità del ricevitore | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo di Energia | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <1W |
Temperatura operativa | -5 a 70°C -40 a 85°C (IND) | -5 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | -5 a 70°C -40 a 85°C (IND) | -5 a 70°C |
Videos
Extreme Networks 10302-I Compatibile 10GBASE-LR SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industriale, DOM)
Il transceiver SFP+ compatibile Extreme Networks 10302-I supporta collegamenti lunghi fino a 10 km su fibra SMF duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica è adatto per Ethernet 10GBASE, rete wireless 4G e può funzionare in ambienti industriali difficili, comprese le applicazioni esterne.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratterizzato da un pacchetto TO, il transceiver ha grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, adatte agli ambienti industriali.
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per lavorare con diversi marchi, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.
Tasso di dati (massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'onda | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distanza del cavo (max) | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo di cavo | SMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potenza TX | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilità del ricevitore | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo di Energia | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <1W |
Temperatura operativa | -5 a 70°C -40 a 85°C (IND) | -5 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | -5 a 70°C -40 a 85°C (IND) | -5 a 70°C |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
28,00 € (Excl. IVA)
34,16 € (Incl. IVA)