Surveillance de Haut Niveau
Dans la société actuelle, qui s'urbanise rapidement, les supermarchés et commerces jouent un rôle très important. La gestion de ces locaux pose divers problèmes aux gérants, tels que le coût élevé de la surveillance hors ligne, la difficulté d'obtenir des informations sur la localisation des objets perdus et l’unification de la vidéosurveillance. En tant que solution intelligente, la solution FS adopte une méthode de gestion plus pratique, qui permet d'activer et envoyer des alarmes à temps, à tout moment et en tout lieu, et d'améliorer l'efficacité de la gestion.
Cette solution utilise des caméras bullet, dôme, tourelle, fisheye et PTZ pour assurer une surveillance complète des entrées et sorties, des caisses, des zones commerciales et des parkings. L'adoption du NVR permet de réaliser le déploiement, la gestion et le stockage vidéo unifiés de toutes les caméras, et de mettre en place des fonctions de protection du périmètre telles que la prévention des intrusions dans les zones sensibles. FS s'engage à fournir des solutions de sécurité sûres, fiables et pratiques pour tous les commerçants et clients.
Explorez les Différents Modèles de Solution
Produits Populaires
- Caméras IP
- Equipements du Réseau
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Surveillance Super HD
Les vidéos haute définition de 5MP et 8MP capturent davantage de détails.
Le DSP traite les informations vidéo en cas de forte luminosité, de sorte que les images de plaques d'immatriculations et objets situés à l'avant du véhicule restent clairement visibles.
La caméra fisheye avec mode "de-warping" permet une surveillance des alentours à 360°.
Gestion Efficace
La visualisation en temps réel et l'affichage multicanal sur un seul écran permettent une surveillance simultanée de plusieurs zones.
La recherche intelligente VCA (Video Conference Analytics) permet de trouver des séquences facilement par date, types d'événements et tags.
VMS et applications mobiles disponibles pour surveillance à distance.
Réduction du Budget
Adoptant le format H.265, il offre des périodes de stockage plus longues que le H.264, permettant d'économiser 75% d'espace disque pour le NVR.
Achat des composants par guichet unique, permettant de gagner du temps et de réduire les coûts de main-d'œuvre.
Compatible avec les caméras et NVR tiers qui prennent en charge ONVIF pour éviter le gaspillage de ressources.