FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-ER-50G.
Cette image concerne QSFP-ER-50G.

Générique Compatible Module QSFP28 50GBASE-ER PAM4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF

#97238
#97238

Broadcom Mitsubishi EML Chip Data Center ≤4.5W Duplex LC SMF Complete Product Portfolio for Centre de Données Inter and Intra Connectivity

1.798,00 € HT
FS P/N: QSFP-ER-50G
2.157,60 € TTC
FS P/N: QSFP-ER-50G
90 Vendus
4 Commentaires
1 Question
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Generic Compatible Module QSFP28 50GBASE-ER PAM4 (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

Generic Compatible, Le transcepteur QSFP28 50GBASE prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 40 km sur OS2 SMF via un connecteur LC duplex. Le diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel via l'interface I2C. Ce transcepteur est conforme aux normes QSFP28 MSA, SFF-8636 et SFF-8679, et convient aux applications Ethernet 50GBASE, ainsi qu'aux applications de liaison montante/arrière 5G.
Remarque : Le P/N FS est passé de QSFP28-ER-50G à QSFP-ER-50G, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-ER-50G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Max.
53.125Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
0.4~6.6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -17.6dBm
Budget de Puissance
18dB
Surcharge du Récepteur
-6dBm
Consommation d'Énergie
< 4.5W
Rapport d'Extinction
6dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
MSA Compatible
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Fournit une Connectivité 5G Rapide avec QSFP28 50G
Un réseau 5G peut bénéficier de l'utilisation de la technologie QSFP28 50G pour les systèmes midhaul et backhaul, répondant ainsi aux besoins de bande passante élevée et de coûts réduits du 5G.
Puce Broadcom
Transmission Stable
<3.5W
Faible Consommation d'Énergie
50Gbps
Transmission à Grande Vitesse
Spécifications

Generic Compatible Module QSFP28 50GBASE-ER PAM4 (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

Generic Compatible, Le transcepteur QSFP28 50GBASE prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 40 km sur OS2 SMF via un connecteur LC duplex. Le diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel via l'interface I2C. Ce transcepteur est conforme aux normes QSFP28 MSA, SFF-8636 et SFF-8679, et convient aux applications Ethernet 50GBASE, ainsi qu'aux applications de liaison montante/arrière 5G.
Remarque : Le P/N FS est passé de QSFP28-ER-50G à QSFP-ER-50G, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-ER-50G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Max.
53.125Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
0.4~6.6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -17.6dBm
Budget de Puissance
18dB
Surcharge du Récepteur
-6dBm
Consommation d'Énergie
< 4.5W
Rapport d'Extinction
6dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
MSA Compatible
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Fournit une Connectivité 5G Rapide avec QSFP28 50G
Un réseau 5G peut bénéficier de l'utilisation de la technologie QSFP28 50G pour les systèmes midhaul et backhaul, répondant ainsi aux besoins de bande passante élevée et de coûts réduits du 5G.
Puce Broadcom
Transmission Stable
<3.5W
Faible Consommation d'Énergie
50Gbps
Transmission à Grande Vitesse

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.798,00 € HT

2.157,60 € TTC

Disponible pour les commandes en attente