L'extendeur DVI 4K@30Hz fournit une transmission longue distance des signaux audio DVI sur une seule fibre optique. Conçu pour une fiabilité et des performances exceptionnelles en images de haute résolution, il utilise la technologie entièrement numérique pour offrir une transmission pixel par pixel parfaite d'images vidéo-informatiques DVI jusqu'à une résolution de 3840*2160. Conçu spécialement pour les systèmes AV, cet Extendeur intègre de nombreuses fonctionnalités faciles à intégrer telles que le mode d'émulation EDID, la commande RS-232 et la surveillance en temps réel du système.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Kit d'Extendeur DVI 4K avec Audio, EDID et RS232 via Fibre Unique LC pour 10km
Extendeur DVI 3840*2160@30Hz via Fibre jusqu'à 10km
Caractéristiques
Le boîtier Alufer haute résistance aux impacts avec bouches de ventilation protège l'intérieur et offre une excellente dissipation de la chaleur, ce qui augmente la fiabilité des performances et la durée de vie.
Le 4KDVIRSF dispose d'un extendeur vidéo de qualité suprérieure, conçu et fabriqué par FS. Profitez d'une vidéo claire et nette avec une reproduction des couleurs et une clarté précises, même lors d'une transmission à longue distance.
RS-232 à 3 fils jusqu'à 115200 bauds pour TX, RX et GND, qui permet une connexion sur dispositifs avec la capacité de commande RS-232 de TX/RX.
Il est idéal pour une large gamme d'applications qui requièrent une transmission de longue distance pour contenu haute résolution de la plus haute qualité. Installation Plug-in-Play, aucune installation de logiciel ou de matériel n'est requise.
Extendeur DVI 3840*2160@30Hz via Fibre jusqu'à 10km
L'extendeur DVI 4K@30Hz fournit une transmission longue distance des signaux audio DVI sur une seule fibre optique. Conçu pour une fiabilité et des performances exceptionnelles en images de haute résolution, il utilise la technologie entièrement numérique pour offrir une transmission pixel par pixel parfaite d'images vidéo-informatiques DVI jusqu'à une résolution de 3840*2160. Conçu spécialement pour les systèmes AV, cet Extendeur intègre de nombreuses fonctionnalités faciles à intégrer telles que le mode d'émulation EDID, la commande RS-232 et la surveillance en temps réel du système.
Le boîtier Alufer haute résistance aux impacts avec bouches de ventilation protège l'intérieur et offre une excellente dissipation de la chaleur, ce qui augmente la fiabilité des performances et la durée de vie.
Le 4KDVIRSF dispose d'un extendeur vidéo de qualité suprérieure, conçu et fabriqué par FS. Profitez d'une vidéo claire et nette avec une reproduction des couleurs et une clarté précises, même lors d'une transmission à longue distance.
RS-232 à 3 fils jusqu'à 115200 bauds pour TX, RX et GND, qui permet une connexion sur dispositifs avec la capacité de commande RS-232 de TX/RX.
Il est idéal pour une large gamme d'applications qui requièrent une transmission de longue distance pour contenu haute résolution de la plus haute qualité. Installation Plug-in-Play, aucune installation de logiciel ou de matériel n'est requise.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
629,00 € HT
754,80 € TTC