La technologie CWDM permet d'augmenter la capacité de l'infrastructure fibre existante en permettant l'utilisation de plusieurs canaux/longueurs d'onde sur le même câblage fibre. Chaque canal transporte des données indépendamment des autres, ce qui permet aux concepteurs de réseaux de transporter différents débits de données.
Combiné avec des émetteurs-récepteurs optiques CWDM de FS, des câbles à fibres optiques, des EDFA, des OADM et des transpondeurs, etc., il peut réaliser un multiplexage à haute densité, une gestion flexible et une expansion des signaux optiques de différentes longueurs d'onde.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Mux Demux CWDM à 2 Canaux Double Fibre avec Port 1310nm et Port 1550nm, Module ABS Pigtail, SC/APC
2 Canaux, avec Port 1310nm et Port 1550nm, SC/APC, Mux Demux CWDM Double Fibre, Module Pigtailed ABS
1550nm: 1540-1620nm
1550nm: ≤ 0,78dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Caractéristiques
Technologie TFF de Haute Qualité
Adoptant la technologie TFF de haute qualité, ce Mux Demux CWDM offre une faible perte d'insertion dans un boîtier compact.
Température Industrielle
CWDM Mux Demux supporte les températures industrielles comprises entre -40 ℃ et +85 ℃, adaptées aux applications en environnement extérieur.
Transmission BIDI sur une Seule Fibre
Mux Demux CWDM peut multiplexer les différentes longueurs d'onde sur une seule fibre pour économiser les ressources en fibre.
Le Mux Demux CWDM est conçu pour faciliter les opérateurs de réseau dans la mise en place des fondations en fibre pour les réseaux 5G. Il est équipé d'un boîtier d'épissure/de distribution qui permet des applications dans des environnements extérieurs non contrôlés, réduisant ainsi le besoin d'inspections sur site.
2 Canaux, avec Port 1310nm et Port 1550nm, SC/APC, Mux Demux CWDM Double Fibre, Module Pigtailed ABS
La technologie CWDM permet d'augmenter la capacité de l'infrastructure fibre existante en permettant l'utilisation de plusieurs canaux/longueurs d'onde sur le même câblage fibre. Chaque canal transporte des données indépendamment des autres, ce qui permet aux concepteurs de réseaux de transporter différents débits de données.
Combiné avec des émetteurs-récepteurs optiques CWDM de FS, des câbles à fibres optiques, des EDFA, des OADM et des transpondeurs, etc., il peut réaliser un multiplexage à haute densité, une gestion flexible et une expansion des signaux optiques de différentes longueurs d'onde.
1550nm: 1540-1620nm
1550nm: ≤ 0,78dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Technologie TFF de Haute Qualité
Adoptant la technologie TFF de haute qualité, ce Mux Demux CWDM offre une faible perte d'insertion dans un boîtier compact.
Température Industrielle
CWDM Mux Demux supporte les températures industrielles comprises entre -40 ℃ et +85 ℃, adaptées aux applications en environnement extérieur.
Transmission BIDI sur une Seule Fibre
Mux Demux CWDM peut multiplexer les différentes longueurs d'onde sur une seule fibre pour économiser les ressources en fibre.
Le Mux Demux CWDM est conçu pour faciliter les opérateurs de réseau dans la mise en place des fondations en fibre pour les réseaux 5G. Il est équipé d'un boîtier d'épissure/de distribution qui permet des applications dans des environnements extérieurs non contrôlés, réduisant ainsi le besoin d'inspections sur site.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
114,00 € HT
136,80 € TTC