Le Câble à Attache Directe QSFP56 200G vers 4x 50G SFP56 fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour assurer une connectivité de qualité. Ce câble dérivateur est conforme aux normes IEEE 802.3bj, SFF-8679 et SFF-8636. Il fournit une connexion d’un port QSFP56 200G à une extrémité et à quatre ports SFP56 50G à l’autre extrémité et convient aux interconnexions à courte portée rentables dans la salle d’équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP56 200G vers 4x SFP56 50G Personnalisé
Câble Breakout DAC QSFP56 200G vers 4x SFP56 50G (Longueur Personnalisée, Passif, QSFP56 vers 4 SFP56)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Câble Breakout DAC QSFP56 200G vers 4x SFP56 50G (Longueur Personnalisée, Passif, QSFP56 vers 4 SFP56)
Le Câble à Attache Directe QSFP56 200G vers 4x 50G SFP56 fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour assurer une connectivité de qualité. Ce câble dérivateur est conforme aux normes IEEE 802.3bj, SFF-8679 et SFF-8636. Il fournit une connexion d’un port QSFP56 200G à une extrémité et à quatre ports SFP56 50G à l’autre extrémité et convient aux interconnexions à courte portée rentables dans la salle d’équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
91,00 € HT
109,20 € TTC