Branchez la rallonge électrique pour augmenter la flexibilité et l'efficacité de votre environnement de travail. Elle remplace parfaitement les câbles d'alimentation anciens ou peu fiables.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble d'Alimentation (BS1363 vers IEC320 C13) pour Switchs Ethernet de FS, 6ft (1,8m) H05VV-F 3G0.75mm² 250V/10A, Noir
Câbles d'Alimentation avec Prise Britannique pour Switchs Ethernet FS, Noir
Caractéristiques
Une isolation en PVC et gaine protègent le conducteur interne des conditions extérieures, garantissant sécurité et durabilité.
Câbles d'Alimentation avec Prise Britannique pour Switchs Ethernet FS, Noir
Branchez la rallonge électrique pour augmenter la flexibilité et l'efficacité de votre environnement de travail. Elle remplace parfaitement les câbles d'alimentation anciens ou peu fiables.
Une isolation en PVC et gaine protègent le conducteur interne des conditions extérieures, garantissant sécurité et durabilité.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
5,00 € HT
6,00 € TTC