Les cordon d'alimentation au courant a
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cordon d'Alimentation (IEC60320 C14 vers IEC60320 C13) 14AWG 250V/15A, 5ft (1,5m) Noir
#70106
#70106
12,00 € HT
FS P/N: PC14C13-15ABK-514,40 € TTC
FS P/N: PC14C13-15ABK-5
30 Vendus
59 Commentaires
0 Question
Length :
474 en Transit, Recevez-le avant 31 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
Cordon d'Alimentation (IEC60320 C14 vers IEC60320 C13) 14AWG 250V/15A, 5ft (1,5m) Noir
Spécifications
Couleur
Noir
Longueur
1.5m (5ft)
Voltage
250 Volts
Ampérage
15 Ampère
Calibre
14 AWG
Conducteurs
3 Fils, Noirs, Blancs, Verts (NACC)
Gaine
SJT (matériau PVC)
Limite de Température de Gaine
105°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Spécifications
Cordon d'Alimentation (IEC60320 C14 vers IEC60320 C13) 14AWG 250V/15A, 5ft (1,5m) Noir
Les cordon d'alimentation au courant a
Spécifications
Couleur
Noir
Longueur
1.5m (5ft)
Voltage
250 Volts
Ampérage
15 Ampère
Calibre
14 AWG
Conducteurs
3 Fils, Noirs, Blancs, Verts (NACC)
Gaine
SJT (matériau PVC)
Limite de Température de Gaine
105°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
12,00 € HT
14,40 € TTC
474 en Transit