L'émetteur-récepteur OLT SFP EPON compatible générique fournit un débit symétrique de 1,25 Gbps en amont et en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20 km sur SMF via un connecteur SC/APC. Il est entièrement conforme aux normes RoHS et est idéal pour un système de réseau optique passif (EPON) symétrique de 10Gigabits.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module EPON OLT SFP 1490nmTx/1310nmRx 1.25GTx/1.25GRx 20km DDM SC SMF
Module 1.25G EPON (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC)
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
Dans ce mode de transmission optique P2MP, différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.
Module 1.25G EPON (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC)
L'émetteur-récepteur OLT SFP EPON compatible générique fournit un débit symétrique de 1,25 Gbps en amont et en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20 km sur SMF via un connecteur SC/APC. Il est entièrement conforme aux normes RoHS et est idéal pour un système de réseau optique passif (EPON) symétrique de 10Gigabits.
Centre de Test
Centre de Test
Dans ce mode de transmission optique P2MP, différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
119,00 € HT
142,80 € TTC