Les cordon d'alimentation au courant
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cordon d'Alimentation (IEC60320 C14 vers IEC60320 C19), 6ft (1,8m) 14AWG 250V/15A, Bleu
#36044
#36044
14,00 € HT
FS P/N: PC14C19-15A16,80 € TTC
FS P/N: PC14C19-15A
27 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
Cordon d'Alimentation (IEC60320 C14 vers IEC60320 C19), 6ft (1,8m) 14AWG 250V/15A, Bleu
Spécifications
Couleur
Bleu
Longueur
1.8m (6ft)
Voltage
250 Volts
Amperage
15 Ampères
Jauge
14 AWG
Conducteurs
3 Fils, Noirs, Blancs, Verts (NACC)
Gaine
SJT (matériau PVC)
Limite de Température de Gaine
105°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Spécifications
Cordon d'Alimentation (IEC60320 C14 vers IEC60320 C19), 6ft (1,8m) 14AWG 250V/15A, Bleu
Les cordon d'alimentation au courant
Spécifications
Couleur
Bleu
Longueur
1.8m (6ft)
Voltage
250 Volts
Amperage
15 Ampères
Jauge
14 AWG
Conducteurs
3 Fils, Noirs, Blancs, Verts (NACC)
Gaine
SJT (matériau PVC)
Limite de Température de Gaine
105°C
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
14,00 € HT
16,80 € TTC
Précommande