Le 400G OSFP DAC fournit une solution de connexion directe OSFP-to-OSFP en cuivre et convient aux liaisons très courtes. Il offre un moyen rentable d'établir une liaison de 400 gigabits entre les ports OSFP-400G des commutateurs/routeurs à l'intérieur des racks et à travers les racks adjacents. Ce DAC est conçu avec des matériaux à très faible perte, des anneaux carrés, un câble à paires torsadées à 8 fils et une construction d'extension de coque pour des propriétés mécaniques et des performances de flexion supérieures. Il est testé dans des systèmes de commutation réels pour garantir l'intégrité optimale du signal et la meilleure performance de bout en bout. FS propose actuellement des DAC OSFP 400G en longueurs de 0,5, 1, 1,5 et 2 mètres, idéales pour l'IA, le SDN, le ML et le Cloud Computing.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1.5m (5ft) Générique Compatible Câble Twinax en Cuivre à Attache Directe Passif OSFP 400G à Sommet Plat
#219579
#219579
190,80 € TTC
FS P/N: OSFPFL-400G-PC015
0 Vendu
0 Commentaire
2 Questions
Précommande, Expédié avant 29 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Générique Compatible Câble OSFP 400G DAC Twinax (1.5 mètres, Passif, OSFP à OSFP, 30AWG, Sommet Plat)
Spécifications
Numéro d'Article
OSFPFL-400G-PC015
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP (Sommet Plat) à OSFP (Sommet Plat)
Débit de Données Max.
400Gbps
Média
Cuivre
Type de Câble
Twinax Passif
Longueur de Câble
1.5m (5ft)
Fil AWG
28AWG
Rayon de Courbure Minimum
40.5mm
Consommation d'Énergie
0.1W
Matériaux de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
OSFP MSA, CMIS Rev4.0, IEEE 802.3cd
Format de Modulation
PAM4
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Type de Câble | Cuivre Passif à Connexion Directe | Cuivre Passif à Connexion Directe | Cuivre Actif à Connexion Directe | Cuivre Passif à Connexion Directe |
Débit de Données Max. | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Type de Connecteur | OSFP à OSFP | QSFP 112 à QSFP 112 | QSFP 112 à QSFP 112 | QSFP-DD à QSFP-DD |
Consommation d'Énergie | ≤0.1W | <0.1W | ≤1.5W | ≤0.1W |
Longueur de Câble | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) |
Média | Cuivre | Cuivre | Cuivre | Cuivre |
Matériaux de Gaine | PVC (OFNR) | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation