Le 400G OSFP DAC fournit une solution de connexion directe OSFP-to-OSFP en cuivre et convient aux liaisons très courtes. Il offre un moyen rentable d'établir une liaison de 400 gigabits entre les ports OSFP-400G des commutateurs/routeurs à l'intérieur des racks et à travers les racks adjacents. Ce DAC est conçu avec des matériaux à très faible perte, des anneaux carrés, un câble à paires torsadées à 8 fils et une construction d'extension de coque pour des propriétés mécaniques et des performances de flexion supérieures. Il est testé dans des systèmes de commutation réels pour garantir l'intégrité optimale du signal et la meilleure performance de bout en bout. FS propose actuellement des DAC OSFP 400G en longueurs de 0,5, 1, 1,5 et 2 mètres, idéales pour l'IA, le SDN, le ML et le Cloud Computing.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Générique Compatible Câble Twinax en Cuivre à Attache Directe Passif OSFP 400G à Sommet Plat
Générique Compatible Câble OSFP 400G DAC Twinax (1 mètre, Passif, OSFP à OSFP, 30AWG, Sommet Plat)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Type de Câble | Cuivre Passif à Connexion Directe | Cuivre Passif à Connexion Directe | Cuivre Actif à Connexion Directe | Cuivre Passif à Connexion Directe |
Débit de Données Max. | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Type de Connecteur | OSFP à OSFP | QSFP 112 à QSFP 112 | QSFP 112 à QSFP 112 | QSFP-DD à QSFP-DD |
Consommation d'Énergie | ≤0.1W | <0.1W | ≤1.5W | ≤0.1W |
Longueur de Câble | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) |
Média | Cuivre | Cuivre | Cuivre | Cuivre |
Matériaux de Gaine | PVC (OFNR) | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Générique Compatible Câble OSFP 400G DAC Twinax (1 mètre, Passif, OSFP à OSFP, 30AWG, Sommet Plat)
Le 400G OSFP DAC fournit une solution de connexion directe OSFP-to-OSFP en cuivre et convient aux liaisons très courtes. Il offre un moyen rentable d'établir une liaison de 400 gigabits entre les ports OSFP-400G des commutateurs/routeurs à l'intérieur des racks et à travers les racks adjacents. Ce DAC est conçu avec des matériaux à très faible perte, des anneaux carrés, un câble à paires torsadées à 8 fils et une construction d'extension de coque pour des propriétés mécaniques et des performances de flexion supérieures. Il est testé dans des systèmes de commutation réels pour garantir l'intégrité optimale du signal et la meilleure performance de bout en bout. FS propose actuellement des DAC OSFP 400G en longueurs de 0,5, 1, 1,5 et 2 mètres, idéales pour l'IA, le SDN, le ML et le Cloud Computing.
Type de Câble | Cuivre Passif à Connexion Directe | Cuivre Passif à Connexion Directe | Cuivre Actif à Connexion Directe | Cuivre Passif à Connexion Directe |
Débit de Données Max. | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Type de Connecteur | OSFP à OSFP | QSFP 112 à QSFP 112 | QSFP 112 à QSFP 112 | QSFP-DD à QSFP-DD |
Consommation d'Énergie | ≤0.1W | <0.1W | ≤1.5W | ≤0.1W |
Longueur de Câble | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) |
Média | Cuivre | Cuivre | Cuivre | Cuivre |
Matériaux de Gaine | PVC (OFNR) | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
166,80 € TTC