le D7000-AUX est conçu pour les châssis gérés par D7000-CH2U, situé sur le côté droit du panneau arrière du châssis et est l’interface de communication entre l’ensemble de la machine et le monde extérieur. Il contient quatre interfaces de communication RJ45: un port de déboguage de dispositif (CON), deux ports de gestion de réseau (NM1, NM2) et un port de gestion locale (ETH). Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos périphériques de manière plus simple et pratique.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
D7000-AUX, Module d'Interface pour Châssis Administrable de la Série D7000, 4 x RJ45 Pouts
Module d’interface pour les châssis gérés par D7000-CH2U
Caractéristiques
NM1 et NM2 sont utilisés pour connecter les appareils à deux segments de réseau IP différents.
ETH est un port de gestion local utilisé pour gérer l'appareil pour la première fois.
CON n'est pas ouvert au public et n'est utilisé que pour la mise en service interne de l'appareil.
Module d’interface pour les châssis gérés par D7000-CH2U
le D7000-AUX est conçu pour les châssis gérés par D7000-CH2U, situé sur le côté droit du panneau arrière du châssis et est l’interface de communication entre l’ensemble de la machine et le monde extérieur. Il contient quatre interfaces de communication RJ45: un port de déboguage de dispositif (CON), deux ports de gestion de réseau (NM1, NM2) et un port de gestion locale (ETH). Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos périphériques de manière plus simple et pratique.
NM1 et NM2 sont utilisés pour connecter les appareils à deux segments de réseau IP différents.
ETH est un port de gestion local utilisé pour gérer l'appareil pour la première fois.
CON n'est pas ouvert au public et n'est utilisé que pour la mise en service interne de l'appareil.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
369,00 € HT
442,80 € TTC