FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C6UTPSGPVC-DN.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-DN.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-DN.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-DN.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-DN.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-DN.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-DN.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-DN.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-DN.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-DN.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-DN.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-DN.

3ft (0.9m) Câble Réseau Ethernet PVC CM Cat6 26AWG Anti-accrochage Non Blindé (UTP) à 90 Degrés, RJ45 à Angle Droit vers le Bas Mâle vers RJ45 Mâle, Bleu

#216327
#216327

Cuivre Nu Pur PoE++ 550MHz

3,36 € TTC
FS P/N: C6UTPSGPVC-DN
2 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 14 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Réseau Ethernet Cat6 Sans Accroc non Blindé (UTP), 90 Degrés, 26AWG, 1000Base-T

Le câble de brassage Cat6 UTP est composé de paires torsadées non blindées 26AWG en cuivre pur nu et d'une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. Le design Snagless protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre les dommages et ruptures pendant l'installation. La gaine flexible de décharge de traction permet un accès facile dans les applications à haute densité. Un connecteur mâle RJ45 est conçu avec un angle de 90 degrés vers le bas, ce qui évite toute flexion excessive et réduit la tension sur le câble. Facile à brancher sur un commutateur ou panneau placé au mur.
Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat6 standard et est parfait pour les applications d'ajustement serré et de connectivité dense que l'on trouve couramment dans les centres de données, supportant jusqu'à 1000Mbps et 550MHz dans les 100 mètres de câble. Tous les câbles de raccordement doivent être compatibles avec les deux schémas de câblage T568B.

Spécifications
Type de Câble
Cat6 à Angle Droit Sans Accroc
Type de Blindage
Non Blindé (UTP)
Enveloppe du Câble
PVC CM (Rond)
Length
3ft (0.9m) (Including Plugs)
Matériau du Conducteur
Cuivre Pur Nu
Type de Conducteur
Toronné
Prise en Charge du Débit de Données
1000Base-T et Maximum 10GBase-T
Fréquence Maximale (Testée)
550MHz
Calibre (AWG)
26 (7/0,20 mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilité PoE
PoE/PoE+/PoE++
Connecteurs
RJ45 (Mâle) à RJ45 (Mâle)-Dn Angle
Schéma de Câblage
T568B, Droit
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Transmission Stable à 550 MHz
La fréquence maximale de 550 MHz et la vitesse Ethernet 1000Base-T permettent une transmission des données de haute qualité.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Moins de Perte de Signal
Paires Torsadées à 4 Brins
Interférence Électromagnétique Réduite
Protection Triple des Câbles Réseau

Prise modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.


Fiche Modulaire RJ45


La prise modulaire améliore la stabilité de la connexion au réseau


Gaine en PVC


Le revêtement en PVC présente de bonnes performances en matière d'ignifugation.


Embout de Décharge de Traction


La gaine augmente la friction lors des branchements et débranchements.

Angle de 90 Degrés pour les Espaces Étroits
Le câble de brassage Ethernet cat6 avec angle peut être branché sur des panneaux de brassage, des commutateurs et d'autres appareils situés dans un espace restreint ou derrière un bureau.
Le câble coudé droit n'est pas écrasé contre le mur, il est durable et résistant
Le câble droit exerce une pression contre le mur et peut se rompre après une longue période d'utilisation
Test de Câbles Fluke Networks

Le test de câble Fluke garantit à 100 % que chaque câble de brassage offre les performances spécifiées.

Type de Câble
Cat6 Anti-accrochage Plat
Cat6 Anti-accrochage
Cat6 Anti-accrochage à Angle Droit
Cat6 Anti-accrochage Fin
Gaine du Câble
PVC (Plat)
PVC CM (Rond)
PVC CM (Rond)
PVC CM (Rond)
Prise en Charge du Débit de Données
1000Base-T et Maximum jusqu'à 10GBase-T
1000Base-T et Maximum jusqu'à 10GBase-T
1000Base-T et Maximum jusqu'à 10GBase-T
1000Base-T et Maximum jusqu'à 10GBase-T
Calibre de Fil (AWG)
32
24 (7/0.20mm)
26 (7/0.20mm)
28 (7/0.12mm)
Longueur
0.3-15.2m (1-50ft)
0.15-15.2m(0.5-50ft)
0.3-7.6m (1-25ft)
0.15-10m(0.5-33ft)
Shielding Type
Unshielded (UTP)
Unshielded (UTP)
Unshielded (UTP)
Unshielded (UTP)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
/
6.1 ± 0.4
6.1 ± 0.4
3.8 ± 0.2
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation