Le câble de brassage Cat6 UTP est composé de paires torsadées non blindées 26AWG en cuivre pur nu et d'une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. Le design Snagless protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre les dommages et ruptures pendant l'installation. La gaine flexible de décharge de traction permet un accès facile dans les applications à haute densité. Un connecteur mâle RJ45 est conçu avec un angle de 90 degrés vers le bas, ce qui évite toute flexion excessive et réduit la tension sur le câble. Facile à brancher sur un commutateur ou panneau placé au mur.
Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat6 standard et est parfait pour les applications d'ajustement serré et de connectivité dense que l'on trouve couramment dans les centres de données, supportant jusqu'à 1000Mbps et 550MHz dans les 100 mètres de câble. Tous les câbles de raccordement doivent être compatibles avec les deux schémas de câblage T568B.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1ft (0.3m) Câble Réseau Ethernet PVC CM Cat6 26AWG Anti-accrochage Non Blindé (UTP) à 90 Degrés, RJ45 à Angle Droit vers le Bas Mâle vers RJ45 Mâle, Bleu
Câble Réseau Ethernet Cat6 Sans Accroc non Blindé (UTP), 90 Degrés, 26AWG, 1000Base-T
Prise modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.
Fiche Modulaire RJ45
La prise modulaire améliore la stabilité de la connexion au réseau
Gaine en PVC
Le revêtement en PVC présente de bonnes performances en matière d'ignifugation.
Embout de Décharge de Traction
La gaine augmente la friction lors des branchements et débranchements.
Le test de câble Fluke garantit à 100 % que chaque câble de brassage offre les performances spécifiées.
Type de Câble | Cat6 Anti-accrochage Plat | Cat6 Anti-accrochage | Cat6 Anti-accrochage à Angle Droit | Cat6 Anti-accrochage Fin |
Gaine du Câble | PVC (Plat) | PVC CM (Rond) | PVC CM (Rond) | PVC CM (Rond) |
Prise en Charge du Débit de Données | 1000Base-T et Maximum jusqu'à 10GBase-T | 1000Base-T et Maximum jusqu'à 10GBase-T | 1000Base-T et Maximum jusqu'à 10GBase-T | 1000Base-T et Maximum jusqu'à 10GBase-T |
Calibre de Fil (AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 26 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
Longueur | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m(0.5-50ft) | 0.3-7.6m (1-25ft) | 0.15-10m(0.5-33ft) |
Shielding Type | Unshielded (UTP) | Unshielded (UTP) | Unshielded (UTP) | Unshielded (UTP) |
Diamètre Extérieur du Câble (mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |