Le Arista Compatible Câble à Attache Directe QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G compatible Arista fonctionne sur cuivre passif, ce qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour assurer une connectivité de qualité. Ce câble est conforme aux normes IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Il permet de connecter un port 200G QSFP56 à une extrémité et deux ports 100G QSFP56 à l'autre extrémité. Il convient aux interconnexions rentables à courte distance dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1.5m (5ft) Arista Compatible Câble Breakout à Attache Directe Passif en Cuivre QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G
Arista Compatible Câble Breakout à Attache Directe QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G (1.5mètres, Passif, QSFP56 vers 2 QSFP56, 30AWG)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Arista Compatible Câble Breakout à Attache Directe QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G (1.5mètres, Passif, QSFP56 vers 2 QSFP56, 30AWG)
Le Arista Compatible Câble à Attache Directe QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G compatible Arista fonctionne sur cuivre passif, ce qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour assurer une connectivité de qualité. Ce câble est conforme aux normes IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Il permet de connecter un port 200G QSFP56 à une extrémité et deux ports 100G QSFP56 à l'autre extrémité. Il convient aux interconnexions rentables à courte distance dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
102,00 € TTC