FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 5.

7m (23ft) Arista Compatible Câble Breakout à Attache Directe Actif en Cuivre QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G

#207319
#207319

≤1.5W 27.5mm Twinax PAM4

270,00 € HT
FS P/N: QSFP-200G-2QAC07
324,00 € TTC
FS P/N: QSFP-200G-2QAC07
0 Vendu
3 Commentaires
0 Question
16 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
10 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 24 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
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
Arista Compatible Câble Breakout à Attache Directe QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G (7 mètres, Actif, QSFP56 vers 2 QSFP56, 26AWG)


Le Arista Compatible Câble à Attache Directe Actif en Cuivre QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G est une alternative rapide et économique à la fibre optique dans les applications 200Gb/s. Ce câble est entièrement conforme aux normes SFF-8665 QSFP56 MSA.
Il fournit une connectivité entre les unités de système avec un port 200G QSFP56 à une extrémité et deux ports 100G QSFP56 à l'autre extrémité et convient aux interconnexions à courte portée dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.

Spécifications
Numéro de Référence
Q-2Q56AC07
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP56 vers 2× QSFP56
Débit de Données Max.
200Gbps
Longueur de Câble
7m (23ft)
Fil AWG
26AWG
Rayon de Courbure Min.
36.5mm
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Type de Câble
Twinax Actif
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP MSA, SFF-8679, SFF-8636

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Optical Transceivers Testing En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

200G vers 2× 100G
Voir les produits

Caractéristiques

Consommation d'Énergie Faible pour la Réduction d'Énergie
L'attache directe en cuivre convient aux connexions très courtes et offre une solution économique d'établir une connexion 200-Gigabit à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
≤1.5W
Consommation d'Énergie Faible
Câble en Cuivre
pour Économiser OPEX
36.5mm Minimum
Rayon de Courbure qui Facilite les Opérations de Câblage
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Spécifications

Arista Compatible Câble Breakout à Attache Directe QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G (7 mètres, Actif, QSFP56 vers 2 QSFP56, 26AWG)


Le Arista Compatible Câble à Attache Directe Actif en Cuivre QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G est une alternative rapide et économique à la fibre optique dans les applications 200Gb/s. Ce câble est entièrement conforme aux normes SFF-8665 QSFP56 MSA.
Il fournit une connectivité entre les unités de système avec un port 200G QSFP56 à une extrémité et deux ports 100G QSFP56 à l'autre extrémité et convient aux interconnexions à courte portée dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.

Spécifications
Numéro de Référence
Q-2Q56AC07
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP56 vers 2× QSFP56
Débit de Données Max.
200Gbps
Longueur de Câble
7m (23ft)
Fil AWG
26AWG
Rayon de Courbure Min.
36.5mm
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Type de Câble
Twinax Actif
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP MSA, SFF-8679, SFF-8636

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Optical Transceivers Testing En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
200G vers 2× 100G
Voir les produits
Caractéristiques
Consommation d'Énergie Faible pour la Réduction d'Énergie
L'attache directe en cuivre convient aux connexions très courtes et offre une solution économique d'établir une connexion 200-Gigabit à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
≤1.5W
Consommation d'Énergie Faible
Câble en Cuivre
pour Économiser OPEX
36.5mm Minimum
Rayon de Courbure qui Facilite les Opérations de Câblage
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

270,00 € HT

324,00 € TTC

16 en Entrepôt en Allemagne
10 en Entrepôt International