Le Câble Breakout à Attache Directe QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combo. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission à 400G. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 2xQSFP56 sont des solutions d'interconnexion haute performance, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications 400G standard avec différents débits de données. FS propose actuellement des DAC 400G QSFP-DD vers 2x200G QSFP56 dans des longueurs de 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 et 3 mètres, idéales pour l'IA, le SDN, le ML et le Cloud Computing.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) Dell Compatible Câble Breakout à Attache Directe Passif en Cuivre QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G
Dell Compatible Câble Breakout à Attache Directe QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G (2mètres, Passif, QSFP-DD vers 2 QSFP56, 28AWG)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Dell Compatible Câble Breakout à Attache Directe QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G (2mètres, Passif, QSFP-DD vers 2 QSFP56, 28AWG)
Le Câble Breakout à Attache Directe QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combo. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission à 400G. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 2xQSFP56 sont des solutions d'interconnexion haute performance, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications 400G standard avec différents débits de données. FS propose actuellement des DAC 400G QSFP-DD vers 2x200G QSFP56 dans des longueurs de 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 et 3 mètres, idéales pour l'IA, le SDN, le ML et le Cloud Computing.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
159,00 € HT
190,80 € TTC