Les câbles optiques actifs breakout OSFP 400G vers QSFP56 200G fonctionnent sur des fibres multimodes (MMF). Ce câble de dérivation est conforme aux normes IEEE 802.3cd, OSFP Rev.5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636 et CMIS Rev.4.0. Les câbles AOC fins et légers simplifient la gestion des câbles, permettant une circulation d’air efficace du système, ce qui est essentiel dans les racks haute densité. Il est largement utilisé dans le cloud et les superordinateurs en raison de son faible coût, de sa proposition à forte valeur ajoutée et de sa fiabilité accrue.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
30m (98ft) Generic Compatible 400G OSFP to 2x200G QSFP56 Active Optical Breakout Cable
#207095
#207095
1.359,60 € TTC
FS P/N: OSFP-400G-2QAO30
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Length :
Précommande, Expédié avant 15 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Générique Compatible Câble AOC OSFP 400G vers 2x QSFP56 200G (30 mètres, OSFP vers QSFP56)
Specifications
Part Number
OSFP400-2Q56AO30
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to 2x QSFP56
Max Data Rate
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Cable Length
30m (98ft)
Cable Type
OM3, OM4
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
OSFP ≤8W, QSFP56 ≤4W
Jacket Material
OFNP
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Modulation Format
PAM4
Host FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4, Post-FEC BER 1E-12
Application
400G to 2x 200G Ethernet
Protocols
IEEE 802.3cd, CMIS Rev. 4.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Build a Strong 400G Foundation in Data Centers
The 400G AOC breakout cable is suitable for short distances and offers a flexible way to connect within racks and across racks.
Fully Upgraded to 400G Speed
Massive Information Interaction
Economical and Quality-stable
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Cable Type | AOC Breakout | AOC Breakout | AOC Breakout | AOC Breakout | AOC Breakout |
Max Data Rate | 425Gbps | 425Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 425Gbps |
Form Factor | QSFP-DD to 2x QSFP56 | OSFP to 2x QSFP56 | QSFP-DD to 4x QSFP28 | QSFP-DD to 4x QSFP56 | QSFP-DD to 8x 50G SFP56 |
Power Consumption | 竕、5W (200G Per End), 竕、11W (400G Per End) | 竕、4W (200G Per End), 竕、8W (400G Per End) | 竕、3.5W (100G Per End), 竕、12W (400G Per End) | 竕、2.5W (100G Per End), 竕、8.5W (400G Per End) | 竕、3W (50G Per End), 竕、10W (400G Per End) |
Cable Length | 1-30m (3ft-98ft) | 3-30m (10ft-98ft) | 1-20m (3ft-66ft) | 1-50m (3ft-164ft) | 1-70m (3ft-230ft) |
Jacket Material | LSZH | OFNP | OFNP | LSZH | OFNP |
Temperature | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation