Les câbles optiques actifs breakout OSFP 400G vers QSFP56 200G fonctionnent sur des fibres multimodes (MMF). Ce câble de dérivation est conforme aux normes IEEE 802.3cd, OSFP Rev.5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636 et CMIS Rev.4.0. Les câbles AOC fins et légers simplifient la gestion des câbles, permettant une circulation d’air efficace du système, ce qui est essentiel dans les racks haute densité. Il est largement utilisé dans le cloud et les superordinateurs en raison de son faible coût, de sa proposition à forte valeur ajoutée et de sa fiabilité accrue.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
20m (66ft) Generic Compatible 400G OSFP to 2x200G QSFP56 Active Optical Breakout Cable
Générique Compatible Câble AOC OSFP 400G vers 2x QSFP56 200G (20 mètres, OSFP vers QSFP56)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Cable Type | AOC Breakout | AOC Breakout | AOC Breakout | AOC Breakout | AOC Breakout |
Max Data Rate | 425Gbps | 425Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 425Gbps |
Form Factor | QSFP-DD to 2x QSFP56 | OSFP to 2x QSFP56 | QSFP-DD to 4x QSFP28 | QSFP-DD to 4x QSFP56 | QSFP-DD to 8x 50G SFP56 |
Power Consumption | 竕、5W (200G Per End), 竕、11W (400G Per End) | 竕、4W (200G Per End), 竕、8W (400G Per End) | 竕、3.5W (100G Per End), 竕、12W (400G Per End) | 竕、2.5W (100G Per End), 竕、8.5W (400G Per End) | 竕、3W (50G Per End), 竕、10W (400G Per End) |
Cable Length | 1-30m (3ft-98ft) | 3-30m (10ft-98ft) | 1-20m (3ft-66ft) | 1-50m (3ft-164ft) | 1-70m (3ft-230ft) |
Jacket Material | LSZH | OFNP | OFNP | LSZH | OFNP |
Temperature | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) |
Générique Compatible Câble AOC OSFP 400G vers 2x QSFP56 200G (20 mètres, OSFP vers QSFP56)
Les câbles optiques actifs breakout OSFP 400G vers QSFP56 200G fonctionnent sur des fibres multimodes (MMF). Ce câble de dérivation est conforme aux normes IEEE 802.3cd, OSFP Rev.5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636 et CMIS Rev.4.0. Les câbles AOC fins et légers simplifient la gestion des câbles, permettant une circulation d’air efficace du système, ce qui est essentiel dans les racks haute densité. Il est largement utilisé dans le cloud et les superordinateurs en raison de son faible coût, de sa proposition à forte valeur ajoutée et de sa fiabilité accrue.
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Cable Type | AOC Breakout | AOC Breakout | AOC Breakout | AOC Breakout | AOC Breakout |
Max Data Rate | 425Gbps | 425Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 425Gbps |
Form Factor | QSFP-DD to 2x QSFP56 | OSFP to 2x QSFP56 | QSFP-DD to 4x QSFP28 | QSFP-DD to 4x QSFP56 | QSFP-DD to 8x 50G SFP56 |
Power Consumption | 竕、5W (200G Per End), 竕、11W (400G Per End) | 竕、4W (200G Per End), 竕、8W (400G Per End) | 竕、3.5W (100G Per End), 竕、12W (400G Per End) | 竕、2.5W (100G Per End), 竕、8.5W (400G Per End) | 竕、3W (50G Per End), 竕、10W (400G Per End) |
Cable Length | 1-30m (3ft-98ft) | 3-30m (10ft-98ft) | 1-20m (3ft-66ft) | 1-50m (3ft-164ft) | 1-70m (3ft-230ft) |
Jacket Material | LSZH | OFNP | OFNP | LSZH | OFNP |
Temperature | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.299,60 € TTC