Les assemblages de câbles OSFP vers 2x QSFP56 sont des solutions d'interconnexion à haute performance, à large bande passante et rentables. Les solutions enfichables OSFP permettent des applications 400G standard avec différents débits de données. Ils sont entièrement conformes aux normes OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679 et SFF-8636, idéales pour les applications Ethernet 400G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1.5m (5ft) Generic Compatible 400G OSFP vers 2x200G QSFP56 Câble de Breakout Passif en Cuivre à Connexion Directe
#205387
#205387
154,80 € TTC
FS P/N: OSFP-400G-2QPC015
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 08 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Generic Compatible Câbles Breakout DAC QSFP56 400G OSFP vers 2x200G (1.5-mètre, Passif, OSFP vers 2x QSFP56, 30AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
O56-2Q200G-PC015
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP vers 2x QSFP56
Débit de Données Max.
400Gbps
Longueur de Câble
1.5m (5ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Minimum
40.5mm
Consommation d'Énergie
≤ 0.1W
Type de Câble
Passif Twinax
Matériau de Gaine
LSZH
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Application
400G Ethernet
Technologie de Modulation
PAM4
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Low Consommation d'énergie pour l'économie d'énergie
Le DAC convient aux liaisons très courtes et offre un moyen économique d'établir une liaison de 400 gigabits à l'intérieur des baies et entre baies adjacentes.
≤0.3W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
33.5mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation