FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.

15m (33ft) FS for Mellanox O400-2Q56AO15N Compatible 400G OSFP to 2x200G OSFP56 Breakout Active Optical Cable for InfiniBand NDR

#205343
#205343

IB 400G HDR Breakout AOC ≤4W/8W 30mm 30AWG Fiber

1.269,60 € TTC
FS P/N: OSFP-400G-2QAO15
102 Vendus
2 Commentaires
3 Questions
Précommande, Expédié avant 06 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H015 Compatible 400G OSFP to 2x 200G QSFP56 AOC Breakout Cable (15-meter, Active, OSFP to 2x QSFP56, 30AWG)

The NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H015 is an 400Gb/s twin-port OSFP to 2x200Gb/s twin-port QSFP56 Active Optical splitter Cable. Using the Octal Small Formfactor Plug (OSFP) and Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56), this configuration contains eight high-speed electrical copper pairs, each operating at data rates of up to 50Gb/s. This cable is compliant with OSFP Rev. 5.0 and IEEE 802.3cd standards.

AOCs enable higher port bandwidth, density and configurability at a low cost, and reduced power requirement in the data centers, used extensively in cloud and supercomputers. Additionally, AOCs are widely employed for connecting NVIDIA GPU-based systems to InfiniBand networks and InfiniBand storage fabrics.

AOC cables offer the low-cost, high-value proposition and increased reliability over connectorized transceivers. They are lighter, more flexible, allow greater airflow, and support longer distances when compared with DAC cables.

Spécifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MFA7U10-H015
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP vers 2× QSFP56
Débit de Données Max.
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Longueur de Câble
15m (49ft)
Matériau de Gaine
LSZH
Type de Câble
Câble Optique
Type de Récepteur
PIN
Transmitter Type
VCSEL
Longueur d'Onde
850nm
Fil AWG
30AWG
Plage de Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Consommation d'Énergie
OSFP 8W/QSFP56 4W
Protocoles
OSFP Rev. 5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd
Modulation Format
PAM4

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Application (2)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

R***s

United Kingdom

01/12/2023
5.0
The AOC cable works extremely reliably. I searched through many brands, and FS offers various length options. The pricing is also reasonable, and we are very satisfied with what we have received.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

G***e

Australia

30/11/2023
5.0
The product arrived on time, and the module is currently running smoothly. It's excellent and has been a great shopping experience.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation