Les Câbles Optiques Breakout Actifs QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G sont conçus pour être utilisés dans des liaisons Ethernet 400 Gigabit sur des fibres multimodes OM3, chacune fonctionnant à des débits de données allant jusqu’à 53,125 Gbit/s par canal pour QSFP-DD par modulation PAM4 et 25,78128 Gbit/s par canal pour QSFP28 avec prise en charge FEC. Ce câble de dérivation est conforme aux normes IEEE 802.3cd, CMIS Rev. 4.0, SFF-8679, SFF-8661 et SFF-8636. Les câbles AOC fins et légers simplifient la gestion des câbles, permettant un flux d’air efficace du système, ce qui est essentiel dans les racks haute densité. Il est largement utilisé dans le cloud et les superordinateurs en raison de son faible coût, de sa proposition à forte valeur ajoutée et de sa fiabilité accrue.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
15m (49ft) Générique Compatible Câble Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G
Générique Compatible QSFP-DD AOC 100G (15 mètres, QSFP-DD vers 4x QSFP28)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Générique Compatible QSFP-DD AOC 100G (15 mètres, QSFP-DD vers 4x QSFP28)
Les Câbles Optiques Breakout Actifs QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G sont conçus pour être utilisés dans des liaisons Ethernet 400 Gigabit sur des fibres multimodes OM3, chacune fonctionnant à des débits de données allant jusqu’à 53,125 Gbit/s par canal pour QSFP-DD par modulation PAM4 et 25,78128 Gbit/s par canal pour QSFP28 avec prise en charge FEC. Ce câble de dérivation est conforme aux normes IEEE 802.3cd, CMIS Rev. 4.0, SFF-8679, SFF-8661 et SFF-8636. Les câbles AOC fins et légers simplifient la gestion des câbles, permettant un flux d’air efficace du système, ce qui est essentiel dans les racks haute densité. Il est largement utilisé dans le cloud et les superordinateurs en raison de son faible coût, de sa proposition à forte valeur ajoutée et de sa fiabilité accrue.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
2.097,60 € TTC