Les Câbles Optiques Breakout Actifs QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G sont conçus pour être utilisés dans des liaisons Ethernet 400 Gigabit sur des fibres multimodes OM3, chacune fonctionnant à des débits de données allant jusqu’à 53,125 Gbit/s par canal pour QSFP-DD par modulation PAM4 et 25,78128 Gbit/s par canal pour QSFP28 avec prise en charge FEC. Ce câble de dérivation est conforme aux normes IEEE 802.3cd, CMIS Rev. 4.0, SFF-8679, SFF-8661 et SFF-8636. Les câbles AOC fins et légers simplifient la gestion des câbles, permettant un flux d’air efficace du système, ce qui est essentiel dans les racks haute densité. Il est largement utilisé dans le cloud et les superordinateurs en raison de son faible coût, de sa proposition à forte valeur ajoutée et de sa fiabilité accrue.
![5m (16ft) Générique Compatible Câble Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240603111440gvvgbj.png)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![5m (16ft) Générique Compatible Câble Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111440gvvgbj.png)
![5m (16ft) Générique Compatible Câble Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406031114349unf5d.png)
![5m (16ft) Générique Compatible Câble Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406031114340yhyju.png)
![5m (16ft) Générique Compatible Câble Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G Cette image concerne 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111440cr3dse.png)
![5m (16ft) Générique Compatible Câble Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111434haduv9.png)
![5m (16ft) Générique Compatible Câble Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G Cette image concerne 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111434c2cw99.png)
![5m (16ft) Générique Compatible Câble Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G Cette image concerne 7.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111434g3xmja.png)
5m (16ft) Générique Compatible Câble Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G
#204145
#204145
1.977,60 € TTC
FS P/N: QDD-400G-4Q4xNAO05
1 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Length :
Précommande, Expédié avant 16 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Générique Compatible QSFP-DD AOC 100G (5 mètres, QSFP-DD vers 4x QSFP28)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD-4Q28AO05
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD to QSFP28
Débit de Données Max.
400Gbps
Longueur de Câble
5m (16ft)
Type de Câble
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Min.
30mm
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Consommation d'Énergie
QSFP-DD <12W, QSFP28 <3.5W
Matériau de Gaine
OFNP
CDR (Horloge et Récupération de Données)
CDR TX & RX Intégré
Format de Modulation
8x 50G-PAM4, 4x 25G-NRZ
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3cd, CMIS Rev. 4.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636
Host FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4(PAM4), Pre-FEC BER 5E-5(NRZ), Post-FEC BER 1E-12
Application
400G vers 4x 100G Ethernet
Garantie
5 Ans
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220720/165830045462d7a826099c08.90053102.jpeg.webp)
Caractéristiques
Consommation d'Énergie Faible pour la Réduction d'Énergie
Featured with low-power and high-density, the AOC cable can reduce energy consumption and save energy costs.
<12W par Extrémité
Faible Consommation d'Énergie
Plus Léger
Cpmparé avec DAC
30mm Minimum
Rayon de Courbure qui Facilite les Opérations de Câblage
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310251658219fzmgb.jpg)
Prise en charge de la Configuration en Temps Réel avec FS Box
Ce Câble Optique Actif peut répondre aux exigences de compatibilité en temps réel, mettre à niveau le micrologiciel ( le numéro de référence, le numéro de série, etc.) avec la FS Box, ce qui la rend compatible avec les commutateurs de mise à niveau.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation