Le module émetteur-récepteur compatible NOKIA 9.953G-TX/2.488G-RX et 2.488G-TX/1.244G-RX est spécialement conçu pour les systèmes de réseaux optiques passifs (XGPON&GPON) à 10 gigabits. Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur XGPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Double Density (SFP-DD) fournit un débit asymétrique de 9,953 Gbps & 2,488 Gbps en amont et de 2,488 Gbps & 1,244 Gbps en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20 km via un connecteur SC/UPC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40 et 85°C. La surveillance diagnostique numérique (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2 et SFP-DD MSA.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NOKIA Compatible Module SFP+ XG-PON&GPON Combo OLT SFP-DD 1577nm-TX/1270nm-RX et 1490nm-TX/1310nm-RX Classe C+ 20km DOM SC SMF(Industriel)
NOKIA Compatible Module 9.953G-TX/2.488G-RX et 2.488G-TX/1.244G-RX XG-PON&GPON Combo OLT Classe C+ (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX et 1490nm-TX/1310nm-RX 20km SC/UPC Industriel DDM)
2.488G-TX/1.244G-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
3~7dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
≥-32dBm (1.244G)
TU-T G.984.2, SFP-DD MSA
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Dans ce mode de transmission des signaux optiques P2MP, différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.
NOKIA Compatible Module 9.953G-TX/2.488G-RX et 2.488G-TX/1.244G-RX XG-PON&GPON Combo OLT Classe C+ (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX et 1490nm-TX/1310nm-RX 20km SC/UPC Industriel DDM)
Le module émetteur-récepteur compatible NOKIA 9.953G-TX/2.488G-RX et 2.488G-TX/1.244G-RX est spécialement conçu pour les systèmes de réseaux optiques passifs (XGPON&GPON) à 10 gigabits. Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur XGPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Double Density (SFP-DD) fournit un débit asymétrique de 9,953 Gbps & 2,488 Gbps en amont et de 2,488 Gbps & 1,244 Gbps en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20 km via un connecteur SC/UPC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40 et 85°C. La surveillance diagnostique numérique (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2 et SFP-DD MSA.
2.488G-TX/1.244G-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
3~7dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
≥-32dBm (1.244G)
TU-T G.984.2, SFP-DD MSA
Centre de Test
Centre de Test
Dans ce mode de transmission des signaux optiques P2MP, différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
259,00 € HT
310,80 € TTC