FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne XSG-SDD-C+N-I.
Cette image concerne XSG-SDD-C+N-I.
Cette image concerne XSG-SDD-C+N-I.
Cette image concerne XSG-SDD-C+N-I.
Cette image concerne XSG-SDD-C+N-I.
Cette image concerne XSG-SDD-C+N-I.
Cette image concerne XSG-SDD-C+N-I.
Cette image concerne XSG-SDD-C+N-I.
Cette image concerne XSG-SDD-C+N-I.
Cette image concerne XSG-SDD-C+N-I.

NOIKIA Compatible Module Optique XGS-PON&GPON Combo OLT SFP-DD 1577nm-TX/1270nm-RX et 1490nm-TX/1310nm-RX Classe C+ 20km DDM SC SMF (Industriel)

#203933
#203933

Semtech DFB&EML <3.5W 10G/10G

346,80 € TTC
FS P/N: XSG-SDD-C+N-I
9 Vendus
2 Commentaires
1 Question
Précommande, Expédié avant 16 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

NOKIA Compatible Module 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT Classe C+ (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX et 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriel, DOM)

Le module émetteur-récepteur compatible NOKIA 10G-TX/10G(2,5G)-RX & 2,5G-TX/1,25G-RX est spécialement conçu pour les réseaux optiques passifs symétriques (XGSPON&GPON) à 10 gigabits. Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Double Density (SFP-DD) fournit un débit symétrique de 9,953 Gbps, 2,488 Gbps & 1,244 Gbps en amont et de 9,953 Gbps &

2,488 Gbps en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20 km via un connecteur SC/UPC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40 et 85°C. La surveillance diagnostique numérique (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2, SFP-DD MSA.

Spécifications
Numéro de Référence
XSG-SDD-C+N-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP-DD
Distance de Transmission Max.
20km
Longueur d'Onde
1577nm-TX/1270nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
Débit de Données
9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
Connecteur
SC/UPC
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML+DFB
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
5~8dBm (9.953G)
3~7dBm (2.488G)
Puissance de Réception
-29~-8dBm (9.953G)
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
Classe
C+
Nombre de Broches
40PIN
Surcharge du Récepteur
-8dBm (9.953G)
-10dBm (2.488G)
-12dBm (1.244G)
Sensibilité du Récepteur
-29dBm (9.953G)
-30.5dBm (2.488G)
-32dBm (1.244G)
Consommation d'Énergie
<3.5W
Rapport d'Extinction
8.2dB
Application
FTTH, FTTC, FTTB, XGS-PON Réseau d'Accès, XG-PON Réseau d'Accès, GPON Réseau d'Accès
Protocoles
ITU-T G.9807.1, ITU-T G.984.5, ITU-T G.984.2, ITU-T G.987.2, SFP-DD MSA
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
Supporté

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Réseau Symétrique Solution Combo PON
Le module OLT XGS-PON&GPON Combo prend en charge la coexistence de GPON et de XGSPON au sein du même réseau ODN afin de réaliser des mises à niveau de réseau en douceur.
Efficacité Libérée, FS Redéfinit les Modules PON
Révolutionnez la connectivité grâce à nos modules dotés d'une capacité bidirectionnelle à fibre unique, d'un Combo XGSPON & GPON dynamique et d'une résistance aux températures industrielles.
Fibre Unique Bidirectionnelle
Augmentation de l'Efficacité du Réseau
Combinaison de XGSPON et GPON
Versatile et Évolutive à Large Bande
-40~85°C Plage de Température Industrielle
Compatibilité avec les Environnements Difficiles
Réseau Flexible Point à Multipoint

Différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre OLT et ONU.

Format
SFP-DD
SFP+
Longueur d’Onde
1577nm-TX/1270nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
1577nm-TX/1270nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
Débit de Données
9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
Connecteur
SC/UPC
SC/UPC
Puissance d'Émission
5~8dBm (9.953G)
3~7dBm (2.488G)
5~8 dBm (9.953G)
3~7 dBm (2.488G)
Puissance de Réception
-29~-8dBm (9.953G)
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
-29~-8dBm (9.953G)
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
Classe
C+
C+
Nombre de Broches
40PIN
22PIN
Consommation d'Énergie
3.5W
3W
Température de Fonctionnement
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
ITU-T G.9807. 1
ITU-T G.984.5
ITU-T G.984.2
ITU-T G.987.2
SFP-DD MSA
ITU-T G.984.5 (2014)
Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON OPL Classe C+
Application
FTTH, FTTC, FTTB, XGS-PON Réseau d'Accès, XG-PON Réseau d'Accès, GPON Réseau d'Accès
FTTH, FTTC, FTTB, XGS-PON Réseau d'Accès, XG-PON Réseau d'Accès, GPON Réseau d'Accès
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (1)Matching Cables (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

K***n

Canada

31/03/2023
5.0
The website is extremely helpful and easy to navigate. Got exactly what I wanted.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)

P***s

United States

15/12/2022
5.0
Shipping has always been handled promptly.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation