AP-N505-CVR-MB est conçu pour une utilisation en intérieur afin de dissimuler le point d'accès. L'utilisation de couvertures optionnelles rend l'AP-N505 extrêmement polyvalent dans son déploiement, répondant aux besoins de différentes applications d'installation. Le couvercle AP est idéal pour les plafonds et les murs à structure ouverte ou exposée dans les bureaux, les commerces et autres scénarios d'intérieur.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Housse à Couleur de Marbre pour Point d'Accès AP-N505, 3 Paquets, AP-N505-CVR-MB
Housse à Couleur de Marbre pour Point d'Accès Intérieur AP-N505, 3 Paquets, AP-N505-CVR-MB
Caractéristiques
Housse à Couleur de Marbre pour Point d'Accès Intérieur AP-N505, 3 Paquets, AP-N505-CVR-MB
AP-N505-CVR-MB est conçu pour une utilisation en intérieur afin de dissimuler le point d'accès. L'utilisation de couvertures optionnelles rend l'AP-N505 extrêmement polyvalent dans son déploiement, répondant aux besoins de différentes applications d'installation. Le couvercle AP est idéal pour les plafonds et les murs à structure ouverte ou exposée dans les bureaux, les commerces et autres scénarios d'intérieur.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
30,00 € HT
36,00 € TTC