Le câble optique actif 800G QSFP-DD est conçu pour les liaisons Ethernet 800 Gigabit sur fibre multimode OM4. Ce câble est conforme aux normes IEEE 802.3ck, QSFP-DD HW Spécification Rev 6.3 et CMIS Rev 5.0. La surveillance des diagnostics numériques (DDM) intégrée permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Il fournit une solution rentable par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques et convient aux connexions 800G dans les racks et sur les racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
10m (7ft) Générique Compatible Câble Optique Actif QSFP-DD 800G
#196295
#196295
5.143,20 € TTC
FS P/N: QDD-800G-AO10
9 Vendus
3 Commentaires
3 Questions
Précommande, Expédié avant 09 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Générique Compatible Câble AOC QSFP-DD 800G (10 mètres, QSFP-DD vers QSFP-DD)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD800-AO10
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
800Gbps
Longueur de Câble
10m (33ft)
Type de Câble
OM4
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Min.
30mm
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Consommation d'Énergie
12W
DDM/DOM
DDM
FEC
Supporté
Format de Modulation
PAM4
Protocoles
QSFP-DD HW Specification Rev 6.3, CMIS Rev 5.0
Plage de Température Commerciale
0°C ~ 70°C
Application
Ethernet
Ganrantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Chipset (1)Length (1)Maximum Distance (1)Specification (1)Warranty (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
0
0
0
0
O***s
Canada
13/10/2023
It supports various transmission distances, making it suitable for both short-range and long-range connections.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***y
United States
09/10/2023
It provided seamless integration with our network infrastructure and delivered exceptional performance, allowing us to handle large data transfers with ease.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)T***s
United States
03/10/2023
Not only did it offer blazing-fast data transfer speeds, but it also helped us reduce our energy costs.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation