Le Générique compatible 2.5G-TX/1.25G-RX est spécialement conçu pour les réseaux d'accès GPON. Il intègre une transmission de données bidirectionnelle sur une fibre optique monomode. Le module GPON OLT SFP (Small Form Factor Pluggable) fournit un débit asymétrique de 1,244 Gbps en amont et de 2,488 Gbps en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20 km sur SMF via un connecteur SC/UPC. Il est capable de fonctionner à des températures comprises entre -40°C et 85°C. La surveillance optique numérique (DOM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Conforme à la norme SFF-8472, ITU-T G.984.2.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module GPON SFP OLT 1490nm-TX/1310nm-RX 2.5G-TX/1.25G-RX Classe D 20km DDM SC/UPC SMF (Industriel)
Générique Compatible Module GPON OLT 2.5G-TX/1.25G-RX Classe D (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, Class D, 20km, SC/UPC, Industriel, DDM)
ITU-T G.984.2
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Générique Compatible Module GPON OLT 2.5G-TX/1.25G-RX Classe D (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, Class D, 20km, SC/UPC, Industriel, DDM)
Le Générique compatible 2.5G-TX/1.25G-RX est spécialement conçu pour les réseaux d'accès GPON. Il intègre une transmission de données bidirectionnelle sur une fibre optique monomode. Le module GPON OLT SFP (Small Form Factor Pluggable) fournit un débit asymétrique de 1,244 Gbps en amont et de 2,488 Gbps en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20 km sur SMF via un connecteur SC/UPC. Il est capable de fonctionner à des températures comprises entre -40°C et 85°C. La surveillance optique numérique (DOM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Conforme à la norme SFF-8472, ITU-T G.984.2.
ITU-T G.984.2
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
69,00 € HT
82,80 € TTC