FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne P-OS-1G-EE.
Cette image concerne P-OS-1G-EE.

Licence Illimitée PicOS® pour Switch 1G, Inclut VXLAN, EVPN, MLAG, OpenFlow (Par Appareil)

Hot #194667
Hot #194667

MLAG VXLAN Ansible ACL LLDP 802.1X VLAN Vocal AAA RADIUS

718,80 € TTC
FS P/N: P-OS-1G-EE
336 Vendus
6 Commentaires
7 Questions
En Stock, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
Support de Test
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Licence Illimitée PicOS® pour un Switch 1G, Par Appareil

Le logiciel PicOS® est le standard de l'industrie pour les réseaux d'entreprise dans les campus distribués et les centres de données. PicOS® élimine la dépendance d'un fournisseur unique à l'égard de l'infrastructure réseau critique pour offrir un système d'exploitation réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession inférieur.
La licence PicOS® est une licence illimitée par switch comprenant le système d'exploitation Linux Debian, les fonctions de commutation et de routage L2/L3 et OpenFlow 1.3. Il supporte toutes les fonctionnalités telles que MLAG, EVPN-VXLAN, Ansible, ACL, API, LLDP, Voice VLAN, RADIUS, TACACS+, etc. La Licence est spécifique au switch pour lequel elle est émise et n'est pas valide sur un autre switch, de sorte que la licence n'est pas transférable d'un appareil à l'autre.

Points Forts du Logiciel

Accès Sécurisé et Simplifié pour les Utilisateurs et LoT
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Des Opérations Réseau plus Résilientes et Plus Efficaces pour un Coût Total de Possession Réduit
PicOS® offre un système d’exploitation réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession inférieur.
Renforce la Sécurité du Réseau
Créez un système de sécurité solide pour la couche d’accès qui suit les principes Zero Trust, en s’intégrant étroitement aux principaux gestionnaires de politiques de contrôle d’accès réseau (NAC).

Vidéos

Spécifications

Licence Illimitée PicOS® pour un Switch 1G, Par Appareil

Le logiciel PicOS® est le standard de l'industrie pour les réseaux d'entreprise dans les campus distribués et les centres de données. PicOS® élimine la dépendance d'un fournisseur unique à l'égard de l'infrastructure réseau critique pour offrir un système d'exploitation réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession inférieur.
La licence PicOS® est une licence illimitée par switch comprenant le système d'exploitation Linux Debian, les fonctions de commutation et de routage L2/L3 et OpenFlow 1.3. Il supporte toutes les fonctionnalités telles que MLAG, EVPN-VXLAN, Ansible, ACL, API, LLDP, Voice VLAN, RADIUS, TACACS+, etc. La Licence est spécifique au switch pour lequel elle est émise et n'est pas valide sur un autre switch, de sorte que la licence n'est pas transférable d'un appareil à l'autre.

Points Forts du Logiciel

Accès Sécurisé et Simplifié pour les Utilisateurs et LoT
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Des Opérations Réseau plus Résilientes et Plus Efficaces pour un Coût Total de Possession Réduit
PicOS® offre un système d’exploitation réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession inférieur.
Renforce la Sécurité du Réseau
Créez un système de sécurité solide pour la couche d’accès qui suit les principes Zero Trust, en s’intégrant étroitement aux principaux gestionnaires de politiques de contrôle d’accès réseau (NAC).
Vidéos

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

718,80 € TTC

275 en Entrepôt en Allemagne