Ce kit comprend 16 caméras de sécurité IP et un NVR qui permet d'étendre et de personnaliser la sécurité en fonction des besoins. Les caméras IP offrent des vidéos nettes de 8MP et un éclairage faible de niveau lumière des étoiles garantissant que la caméra peut capturer des images en couleur même dans l'obscurité totale. Les indices de protection IP67 garantissent que les caméras peuvent fonctionner de manière fiable dans diverses conditions météorologiques, offrant ainsi des performances et une sécurité à long terme. La caméra prend en charge le périmètre profond, le comptage d'individus et l'extraction rapide intelligente, répondant ainsi à vos besoins quotidiens. Le disque dur préinstallé de 4TB du NVR et la technologie de compression avancée H.265 permettent d'économiser de l'espace de stockage et de prolonger les durées d'enregistrement. Le NVR est également doté de la technologie Plug and Play pour une rapide connexion aux caméras sur le même réseau. Chaque composant prend en charge une alimentation PoE pour faciliter l'installation.
Note : Si vous souhaitez acheter des caméras/NVR séparément du kit, veuillez cliquer sur "Contactez-nous" dans le coin supérieur droit de la page pour nous contacter.