Sachez que votre propriété est protégée lorsque vous êtes là et lorsque vous êtes absent grâce à ce système de caméras de sécurité de FS. Ce système comprend des caméras de sécurité et un puissant enregistreur vidéo réseau (NVR) à 8 canaux. La vision nocturne est assurée par des LED infrarouges jusqu'à 30m (98ft), l'indice de protection IP67 permet de fonctionner même par temps de pluie et la technologie de compression avancée H.265 vous permet d'économiser de l'espace de stockage et d'allonger les durées d'enregistrement. Ces caractéristiques font de ce système une solution de sécurité incroyablement polyvalente et extensible, parfaite pour une grande maison, une petite entreprise, un bureau ou un établissement commercial.
Note : Si vous souhaitez acheter des caméras/NVR séparément du kit, veuillez cliquer sur "Contactez-nous" dans le coin supérieur droit de la page pour nous contacter.