Le mesureur de puissance optique portable FOPM-203 est la version avancée de la série de mesureurs de puissance optique, offrant davantage de fonctionnalités et un système plus intelligent. Il peut être utilisé pour identifier les fibres optiques, mesurer l'atténuation optique, vérifier la continuité et évaluer la qualité de transmission de la liaison par fibre optique dans les laboratoires, les réseaux locaux, les réseaux étendus et les réseaux CATV ainsi que dans les réseaux optiques longue distance. Il peut être utilisé en combinaison avec la source de lumière optique FOLS-203 ou FOLS-204. Ce wattmètre prend en charge 6 longueurs d'onde d'étalonnage standard : 850/1300/1310/1490/1550/1625nm et permet de choisir des longueurs d'onde comme 980nm/1270nm/1577nm/1650nm, etc. à des fins de personnalisation. Il offre une solution de test rapide et précise pour les fibres monomodes et multimodes.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Mesureur de Puissance Optique Portable FOPM-203 (-70~+10dBm) avec Connecteur FC/SC/ST de 2,5mm
Mesureur de Puissance Optique FOPM-203
Caractéristiques
Le cryptage du signal fournit à l'extrémité réceptrice des informations sur la puissance, contribuant ainsi à un référencement efficace.
Haute précision
grâce à une technologie de mesure avancée, précision de 0.01dB.
Port de Communication USB
Colocalisation avec un ordinateur et transfert de données par l'intermédiaire de l'interface.
Gamme Dynamique Étendue
Offre une sensibilité élevée et une capacité de mesure de la puissance.
Le design simple et clair des boutons facilite l'utilisation de l'appareil. L'écran LCD rétroéclairé permet d'utiliser l'appareil la nuit ou dans des conditions de luminosité réduite.
Équipé d'adaptateurs FC/SC/ST de 2.5 mm, il peut être utilisé directement avec le port du mesureur de puissance optique. La surface de détection de la lumière est de 300μm en standard et prend en charge les 1000μm personnalisés.
Adaptateurs SC
Adaptateurs FC
Adaptateurs ST
Mesureur de Puissance Optique FOPM-203
Le mesureur de puissance optique portable FOPM-203 est la version avancée de la série de mesureurs de puissance optique, offrant davantage de fonctionnalités et un système plus intelligent. Il peut être utilisé pour identifier les fibres optiques, mesurer l'atténuation optique, vérifier la continuité et évaluer la qualité de transmission de la liaison par fibre optique dans les laboratoires, les réseaux locaux, les réseaux étendus et les réseaux CATV ainsi que dans les réseaux optiques longue distance. Il peut être utilisé en combinaison avec la source de lumière optique FOLS-203 ou FOLS-204. Ce wattmètre prend en charge 6 longueurs d'onde d'étalonnage standard : 850/1300/1310/1490/1550/1625nm et permet de choisir des longueurs d'onde comme 980nm/1270nm/1577nm/1650nm, etc. à des fins de personnalisation. Il offre une solution de test rapide et précise pour les fibres monomodes et multimodes.
Le cryptage du signal fournit à l'extrémité réceptrice des informations sur la puissance, contribuant ainsi à un référencement efficace.
Haute précision
grâce à une technologie de mesure avancée, précision de 0.01dB.
Port de Communication USB
Colocalisation avec un ordinateur et transfert de données par l'intermédiaire de l'interface.
Gamme Dynamique Étendue
Offre une sensibilité élevée et une capacité de mesure de la puissance.
Le design simple et clair des boutons facilite l'utilisation de l'appareil. L'écran LCD rétroéclairé permet d'utiliser l'appareil la nuit ou dans des conditions de luminosité réduite.
Équipé d'adaptateurs FC/SC/ST de 2.5 mm, il peut être utilisé directement avec le port du mesureur de puissance optique. La surface de détection de la lumière est de 300μm en standard et prend en charge les 1000μm personnalisés.
Adaptateurs SC
Adaptateurs FC
Adaptateurs ST
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
159,00 € HT
190,80 € TTC