The 1000BASE-SX SFP transceiver supports up to 2km link lengths over LC duplex SMF or MMF fiber. Each SFP transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, the hot swappable 1G SFP transceiver is ideal for Internet Service Provider (ISP) Gigabit Ethernet communication links, Enterprise LAN & SAN Networks, Data Center LAN & SAN Networks and other optical links.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Intel Compatible 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Industrial Transceiver Module
#190903
#190903
15,60 € TTC
FS P/N: SFP1G-SX-31-I
5 Vendus
17 Commentaires
0 Question
106 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 13 juin, 2024
802 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Intel Compatible 1000BASE-SX SFP Transceiver Module (SMF/MMF, 1310nm, 2km, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
SFP1G-SX-31-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP
Max. Data Rate
1000Mbps
Connector
Duplex LC
Max. Cable Distance
2km
Media
SMF/MMF
Wavelength
1310nm
Modulation
NRZ
Power Consumption
< 1W
Transmitter Type
FP
Receiver Type
PIN-TIA
TX Power
-9~-3dbm
Receiver Sensitivity
< -21dBm
BER
1E-12
DOM Support
Yes
Protocols
SFF-8472
MSA
IEEE 802.3
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
1G Connectivity for Data Center
Featured with low power consumption, the SFP transceivers provide a cost-effective solution for Gigabit Ethernet applications.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
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
11
6
0
0
0
Д***н
Russian Federation
12/05/2024
This industrial module is very easy to use. Excellent product for the cost!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)O***y
United States
29/11/2023
We've been using these products for a while now, and each time I am pleased with the experience. We will continue to use these products and would recommend them to everyone.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)H***n
United States
20/11/2023
I had no issues installing and getting these SFPs to work. Excellent product for the cost!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation